Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens-Prozessleitsystem erstes Produkt mit Security Zertifizierung nach IEC-62443
Siemens hat als erstes Unternehmen eine auf IEC 62443-4-1 und IEC 62443-3-3 basierende Security-Zertifizierung durch TÜV SÜD für ein Automatisierungssystem erhalten. In der Produktzertifizierung nach IEC 62443-4-1 und 62443-3-3 hat TÜV SÜD die im Simatic PCS 7-Prozessleitsystem implementieren Security-Funktionen geprüft und bestätigt.
Hintergrundinformation
- Dokumente IEC 62443-1-x: Erläuterungen des Standards sowie der Begriffe und Konzepte.
- Dokumente IEC 62443-2-x: Beschreibt ein Managementsystem und Vorgaben für IT-Sicherheit für Anlagen der Steuerungs- und Leittechnik. Dabei geht es um die kontinuierliche Verbesserung im Unternehmen, Bewertung der Risiken und Vorgaben für Prozesse und Organisationen bezüglich IT-Security.
- Dokumente IEC 62443-3-x: Beschreibt Vorgaben an Security Funktionen von Steuerungs- und Leitsystemen. Dabei geht es um Fertigungs- und Prozessautomatisierung, das heißt die Steuerung und Überwachung von kontinuierlichen oder diskreten Herstellungsprozessen.
- Dokumente IEC 62443-4-x: Beschreibt die Anforderungen an den Produktentwicklungsprozess und an Komponenten einer Automatisierungslösung.
https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/cyber-security/cyber-security-industrial
Kontakt
Dr. David Petry
Siemens AG
91052 Erlangen
+49 (173) 5371050