Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens Mobility erhält Auftrag für weitere 27 moderne Elektrotriebzüge von der ÖBB
Desiro ML ÖBB
- Maximalgeschwindigkeit: 160 km/h
- Zuglänge: 75 m (dreiteilige Garnitur)
- Sitzplatzkapazität: rund 220
- Fahrradstellplätze: bis zu 24
- Einstiegtüren pro Seite: 6
- 2 WCs, eines davon barrierefrei und mit Wickeltisch ausgestattet
- 2 Rollstuhlplätze
- Klimaautomatik im Fahrgastraum
- Steckdosen in jeder Sitzplatzreihe
- Modernes Reisendeninformationssystem mit Echtzeitinformationen auf den Monitoren
- gratis WLAN
- Siemens ETCS Zugsicherungssystem Trainguard 100/200/300 OBU
- Onboard-Portal Railnet
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 175 Jahren ein führender Anbieter im Bereich intelligenter Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, ein umfangreiches Softwareportfolio, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit digitalen Produkten und Lösungen ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 38.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.