Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens liefert SF6-freie Hochspannungsprodukte für E.ON in Schweden
Freiluft-Leistungsschalter 3AV1 nutzen Vakuum-Schaltröhren zum Schalten und synthetische Luft als Isoliermedium für einen CO2-neutralen Betrieb bis zu 145 kV, 40 kA, 3.150 A und bei Temperaturen bis zu -60°C.
145 kV Stromwandler aus dem „Blue“-Portfolio nutzen synthetische Luft als Isoliermedium für einen CO2-neutralen Betrieb und sind für Spannungen bis 245 kV und Temperaturen bis -60°C ausgelegt.
Das Bild zeigt einen 145 kV Stromwandler aus dem „Blue“-Portfolio.
Eine Vakuumunterbrechereinheit übernimmt das Schalten und Löschen des Lichtbogens. Technisch aufbereitete und gereinigte Luft mit einem Mischungs-verhältnis von 80 Prozent Stickstoff zu 20 Prozent Sauerstoff, "Clean Air" genannt, sorgt für die Isolierung der stromführenden Leiter im Inneren des Gehäuses.
Diese Isolierung wird auch in den Strom- und Spannungswandlern eingesetzt. Sie wandeln hohe Strom- und Spannungsstärken in niedrigere Level um, die in Mess- und Schutzgeräten wie Relais und Schreiber verarbeitet werden können.
"Zugleich werden Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit gesteigert. Daher eignen sie sich insbesondere für die rauen Umweltbedingungen in den skandinavischen Ländern. Wir freuen uns, mit E.ON Schweden gemeinsam diesen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stromübertragung zu gehen", ergänzt Nils Klippenberg, CEO Energy Management Nordics.
Die Berichtspflicht für F-Gas beim Betrieb dieser Produkte entfällt, und sie haben dieselbe Lebensdauer wie die SF6 -Produkte.