Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung12. Oktober 2023Digital IndustriesNürnberg
Neue Switching-Plattform ermöglicht sichere Konnektivität für kritische Infrastrukturen
RUGGEDCOM RST2428P
„Bei
Netzwerken für kritische Infrastrukturen sind präzise Zeitsynchronisation,
Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit unerlässlich", sagt Jeremy Bryant,
General Manager, Siemens Ruggedcom. „Wir sehen eine steigende Nachfrage nach
Geräten, die Ende-zu-Ende-Sicherheit in der Netzwerkkommunikation ermöglichen.
Wir haben die RUGGEDCOM RST2428P entwickelt, damit Versorgungsunternehmen die
Skalierung ihres Netzwerks vereinfachen, höhere Datenmengen unterstützen und
zukunftsfähige Netzwerk- und Cybersicherheitstechnologien einführen können –
ohne kostspieligen Geräteaustausch."
Digitalisierung mit einer zukunftssicheren Lösung vorantreiben
RUGGEDCOM-Geräte
arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C mit hoher
Immunität gegen elektromagnetische Störungen (EMI) sowie Schock- und
Vibrationsfestigkeit. Ihr lüfterloses Design ohne bewegliche Teile minimiert
das Risiko mechanischer Ausfälle während ihrer Lebensdauer. Der neue RUGGEDCOM
RST2428P wurde entwickelt, um Netzbetreibern durch die Hot-Swap-fähige
Stromversorgung und das Hot-Swap-fähige modulare Design mehr Flexibilität zu
bieten.
Die
Plattform verfügt über 28 Ports, 10 Gigabit-Bandbreite und Power-over-Ethernet
von bis zu 500 W Leistung. Zudem ist diese Switching-Plattform der erste
RUGGEDCOM-Switch für Versorgungsunternehmen, der mit einer Secure Device ID
(iDevID) ausgestattet ist, um den Betreibern kritischer Infrastrukturen die
Authentizität des Geräts über die gesamte Lieferkette hinweg digital zu
garantieren. Darüber hinaus ist dies die erste Plattform, die erweiterte
Funktionen wie Precision Time Protocol, nahtloses Failover mit HSR/PRP für
fehlertolerante Netzwerke und MACsec-Verschlüsselung über SINEC OS, das
proprietäre Betriebssystem von Siemens für SCALANCE- und RUGGEDCOM-Geräte,
bietet.
„Branchen
wie Energieversorgung, Schienenverkehr, Wasser und Abwasser sowie die Öl- und
Gasindustrie profitieren von einer hohen Verfügbarkeit im Mikrosekundenbereich
bei der Installation des RUGGEDCOMRST2428P", sagt Bryant. „Dies ein
weiterer Schritt, um die Konvergenz von IT- und OT-Systemen für
unternehmenskritische Anwendungen in rauen Umgebungen zu erleichtern."
Weitere
Details zur neuen RUGGEDCOM RST2428P Advanced-Multilayer-Ethernet-Switching-Plattform
finden Sie unter:
https://sie.ag/3rbMMy
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.