Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung26. Januar 2009Siemens AGMünchen
Interesse an Siemens-Hauptversammlung weiterhin ungebrochen
Die Teilnehmer werden per Funktechnik (RFID) identifiziert, um den Einlass in die Halle zu beschleunigen. Das Rechenzentrum ermittelt zeitnah die Präsenzzahlen und Abstimmungsergebnisse in der Halle. Die Olympiahalle in München ist zu klein, um alle Teilnehmer im Rund unterzubringen. Zusätzliche Zelte, darunter ein Doppelstöcker-Zelt mit 2.500 m2 Fläche, wurden daher mit der Olympiahalle zu einem Komplex mit insgesamt 7.000 m2 verlegter Teppichfläche verbunden. So bekommen alle einen Sitzplatz und über Videowände gute Sicht auf das zentrale Podium. Für die Übertragungsanlagen mit 60.000 Watt Lautsprecherleistung und für die Beleuchtung wurden eigens 25 km Kabel installiert.
Insgesamt 430 Servicekräfte (340 Catering-Mitarbeiter, 40 Küchenhilfen und 50 Köche) kümmern sich um das leibliche Wohl der Teilnehmer, zum Beispiel mit 12.000 Litern Softgetränken und 80.000 Trinkbechern, mit 25.000 Sahneportionen, dazu frisch gebrühten Kaffee aus 210 kg Bohnen. Gereicht werden 34.000 Zuckersticks sowie 20.000 andere süße Teilchen und nicht zuletzt gibt es eine Riesenauswahl von rund 2,5 Tonnen frischer Fleisch- und Wurstwaren.
Im Foyer zeigt Siemens sein Umweltportfolio mit Produkten und Lösungen für eine hocheffiziente Energieerzeugung und umweltschonende Energienutzung. Besucher können sich ebenfalls den neusten Computertomographen „Somatom Definition Flash“ ansehen, der für gestochen scharfe Aufnahmen des schlagenden Herzens nur einen Bruchteil der Zeit und der Strahlendosis herkömmlicher Tomographen benötigt.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie und Energie sowie im Gesundheitssektor tätig. Rund 430.000 Mitarbeiter (fortgeführte Aktivitäten) entwickeln und fertigen Produkte, projektieren und erstellen Systeme und Anlagen und bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Siemens steht seit über 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte das Unternehmen nach IFRS einen Umsatz von 77,3 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 5,9 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-35181