PA/SAA-Systeme sind bedeutende Komponenten der Sicherheitsinfrastruktur in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden. Sie sind notwendig um in Notsituationen Menschen in einem Gebäude zu informieren und rasch zu evakuieren. Cerberus PACE sorgt für die effiziente Evakuierung von Menschen mithilfe aufgezeichneter Nachrichten, die manuell, vom Brandschutz- oder einem anderen Notfallsystem ausgelöst werden können. Über eine Feuerwehrsprechstelle können die Einsatzkräfte Live-Ansagen für das gesamte Gebäude oder nur für bestimmte Zonen machen. Bei Bränden in Hochhäusern, in denen Treppenhäuser mit begrenzter Kapazität als Fluchtwege genutzt werden, ist auch eine phasenweise Evakuierung möglich. Das System kann an jedes Brandschutzsystem von Siemens oder Drittanbietern mit kompatibler I/O-Schnittstelle angebunden werden.
Sicherheitskritische Systeme wie Alarmierungssysteme müssen jederzeit maximale Zuverlässigkeit gewährleisten. Cerberus PACE erfüllt die europäische Norm EN 54- 16 sowie alle relevanten örtlichen Vorschriften in europäischen Ländern. Das System deckt sämtliche Redundanzstufen ab – von individuellen Backup- Komponenten bis zu kompletten Doppelstrukturen. Durch Ausbau der standardmäßigen Einzelschleifen-Netzwerktopologie nach EN 54-16 zu einer Doppelschleifen-, Doppelbaum- oder Kombinationsstruktur kann das Netzwerk über den Basis-Standard hinaus redundant ausgelegt werden – häufig eine Anforderung in Kraftwerken. Um die Verfügbarkeit der Lautsprecherlinien weiter zu erhöhen, sorgen 100-V-Leitungstrenner für den laufenden Betrieb bei Kurzschlüssen, und End-of-Line-Module (EOL-Module) melden eventuelle Fehlfunktionen.
Für Komfort-Anwendungen wie Live-Ansagen in öffentlichen Gebäuden, Werbebotschaften in Einkaufszentren oder Hintergrundmusik bietet Cerberus PACE hochwertige Audioqualität und niedrige Audiolatenz. Damit sind in jedem Gebäudebereich optimale Verständlichkeit und Klangqualität gewährleistet. In Notfällen werden Komfort-Anwendungen durch das Sprachalarmsystem übersteuert. Daher eignet sich das System sowohl für den Alltagsbetrieb als auch für Notfallsituationen.
Das modulare und skalierbare Cerberus PACE-System bietet eine umfassende Palette von Komponenten – von Steuerzentralen, Sprechstellen und digitaler Audiomatrix bis hin zu Netzwerk-Switches, Stromversorgung und Akkus. Dank dieser Flexibilität kann das PA/SAA-System den unterschiedlichsten Ansprüchen im Hinblick auf Größe und Redundanz gerecht werden und erfüllt so die Anforderungen in Flughäfen und Bahnhöfen, Einkaufszentren, Stadien, Hotels, Schulen und Universitäten. Zu den weiteren Anwendungsbereichen zählen Industrieanlagen und Kraftwerke sowie Hochhäuser, für die besonders strikte Anforderungen gelten.
Um die Einrichtung und Verwaltung aller Komponenten zu erleichtern, bietet Cerberus PACE eine passende Konfigurationssoftware und Echtzeit-Engineering. Das System lässt sich während des laufenden Betriebs konfigurieren und muss zu Wartungszwecken oder bei Konfigurationsänderungen nicht heruntergefahren werden. Für Wartungsarbeiten oder Komfort-Anwendungen kann Cerberus PACE per Fernzugriff gesteuert werden.
Alte PA/SAA-Systeme, die im Einklang mit veralteten Normen gebaut wurden, lassen sich schrittweise modernisieren, um die Bestimmungen der Norm EN 54-16 zu erfüllen. Dabei können die alten Lautsprecherlinien und die Lautsprecher selbst beibehalten werden. Durch Installation intelligenter EOL-Module können die bisherigen Investitionen abgesichert werden. In einem zweiten Schritt werden robustere und modernere Strukturen installiert, einschließlich Lautsprecher.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter
www.siemens.com/buildingtechnologies