Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature02. September 2020Digital IndustriesMünchen
Jede Anlage und ihre einzelnen Equipments werden in Form von
Daten dokumentiert. Diese Daten und Informationen sind in der Regel auf
verschiedene Plattformen und in verschiedenen Formaten verteilt. Sie sind weder
kontextualisiert noch leicht zugänglich. Es sind keine Daten, auf die Verlass
ist. Hier kommt PlantSight ins Spiel. PlantSight konsolidiert die Anlage, indem
verschiedene Datentypen und-formate (1D, 2D oder 3D) aus verschiedenen Quellen
in einer einzigen „Single-Source-of-Truth“ zusammen geführt werden.
So erhält man einen vollständigen, konsistenten und
lebendigen digitalen Zwilling für die gesamte Anlage. Durch ein
kontinuierliches Changemanagement kann jede Änderung nachverfolgt und so
redundante Daten vermieden werden. Jeder kann auf zuverlässige und in Echtzeit
aktualisierte Informationen zugreifen und somit fundierte Entscheidungen
treffen.
Nachdem PlantSight vergangenes Jahr mit Fokus auf die
Erstellung des Digitalen Zwillings veröffentlicht wurde, wurden - mit der
Release im Mai 2020 - verstärkt Funktionalitäten für Digital Reliability
erweitert. PlantSight bietet nun die Möglichkeit, Projektinhalte wie Umbau,
Erstellung oder Redesign in den Kontext des Anlagenbetriebs zu überführen. Der
Anlagenbetreiber kann die für ihn wichtigen Fenster frei anordnen und deren
Inhalte nach seinem Bedarf konfigurieren. So hat er die für Ihn wichtigsten
Daten jederzeit griffbereit. Der für den Anlagenbetrieb bereitgestellte
Digitale Zwilling und seine einzelnen Komponenten können somit verknüpft werden
mit Simulations- und Realtime-Daten für optimale Entscheidungsfindung im
täglichen Betrieb. PlantSight's Dashboards erlauben sofortigen Überblick über
den Anlagenzustand mit Fokus auf die kritischen Komponenten ohne durch
Informationsüberfluss zu verwirren.
Mit PlantSight gewinnen wir neue Erkenntnisse: Anlagenbetreiber können fundiertere Entscheidungen treffen und sind in der Lage, die Anlagenleistung zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Ein einziger, kompletter digitaler Zwilling für jeden Anwender und für jede Fachrichtung: Engineering, Wartung und Fertigung.

Eckardt Eberle, CEO Process Automation
Videos
Referenz: Digitaler Zwilling an der TU Berlin mit PlantSight, COMOS und SIMATIC PCS 7
Realisierung eines digitalen Zwillings für die Wasserwirtschaft mit dem integrierten Digitalisierungsportfolio von Siemens
Siemens
Digital Enterprise
Virtual Summit 2020
Sehen Sie Bentley Systems und Siemens bei einem interaktiven Erlebnis, tauchen Sie ein in eine Tour des digitalen Zwillings.
reThink Digital Enablement
Wie können Sie die Daten von Engineering-, Design- und Steuerungssystemen in einer Ansicht zusammenfassen? So konsolidieren Sie Informationen, damit der Kunde mit dem digitalen Zwilling wirklich etwas anfangen kann.