Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06 december 2023Digital IndustriesNeurenberg
TIA Portal Versie 19: eenvoudige motion control voor alle gebruikers

Het uitgebreide motion control concept van Siemens maakt de wisselwerking tussen engineering, controle en aandrijving eenvoudig – voor alle gebruikers.
Nieuwe functies van het TIA Portal V19
In TIA Portal
is de motion control intuïtief en volledig geïntegreerd, van engineering en controle tot aandrijving van machines
en fabrieken. Ongeacht of de gebruiker een enkele as of complexe kinematica wil
bedienen, TIA Portal biedt ondersteuning met grafische interfaces, intuïtieve
technologische objecten en uitgebreide diagnostische opties, zoals tracing.
Versie 19 reikt nog meer verbeteringen aan: de nieuwe versie heeft uitgebreide
functies voor verbeterde engineering, inclusief software-eenheden die helpen
bij de modularisatie. Zo kunnen verschillende gebruikers
onder meer hun eigen werkruimtes creëren en complexe motion control toepassingen schrijven. Deze modulaire ruimtes maken
het eenvoudig om toepassingen te hergebruiken, zijn gemakkelijker te implementeren, op te volgen en te traceren, en
het is ook makkelijker om andere versies te maken. Met de introductie van de
nieuwe engineeringfunctie Named Values is het nu mogelijk om leesbare en
eenvoudig te onderhouden code te creëren en deze
eenvoudig te kunnen debuggen.Dit betekent dat gebruikers vlotter kunnen
programmeren. De verbeteringen in TIA Portal V19 ondersteunen ook het gebruik
van Simatic CPU’s voor hoogwaardige toepassingen in
belangrijke segmenten van mechanische engineering. Ze maken ook de simulatie
van alle soorten hardware- en softwarecontrollers met S7-PLCSIM (Adv.)
mogelijk.
Simatic Motion Interpreter
Siemens gaat de uitdaging aan die
wordt gecreëerd door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten op het vlak van
automatisering met de Simatic Motion Interpreter-software, die is geïntegreerd
in het TIA Portal. Voor de Simatic Motion Interpreter is geen uitgebreide
programmeringskennis vereist; het werkt meer als een navigatiesysteem, waarbij
de gebruiker een eenvoudige sequentiële beschrijving invoert van de bewegingen
die moeten worden uitgevoerd. De Simatic Motion Interpreter neemt vervolgens de programmering van de bijbehorende
bewegingsopdracht over. Van een enkele as tot complexe kinematica met
tot zes interpolerende assen. De Simatic S7-1500 T-CPU gebruikt software om als
eenvoudige, geïntegreerde robotcontroller te fungeren.
Generatie Sinamics-aandrijving
De nieuwe generatie
Sinamics-aandrijving, die bijvoorbeeld geschikt is voor deltapickers,
vervolledigt het uitgebreide motion
control concept van Siemens. Afhankelijk van de toepassing bieden de aandrijvingen verschillende voordelen. Zo is de
compacte en precieze Sinamics S200 volledig geïntegreerd in het TIA
Portal en dus zeer eenvoudig te engineeren.
De Sinamics S210 biedt veiligheidsfuncties tot Safety Integrity Level 3 en de
Sinamics G220 legt een nieuwe benchmark vast inzake energie-efficiëntie door de
harmonische vervorming met 95 procent te verlagen. Met behulp van een digitale
twin van de aandrijving via Sinamics DriveSim Basic en Advanced, kunnen tests
en optimalisaties worden uitgevoerd in de virtuele wereld.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.