Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

TIA Portal V21 combineert technische efficiëntie met een hogere beschikbaarheid van de installatie

De voortdurende doorontwikkeling van TIA Portal speelt in op de uitdagingen van de industrie: steeds kortere productlevenscycli, toenemende diversiteit aan varianten en een groeiend tekort aan geschoolde werknemers die flexibele, gebruiksvriendelijke engineeringtools vereisen die tegelijkertijd de hoogste softwarekwaliteit garanderen.
Als geïntegreerd framewerk combineert TIA Portal alle automatiseringstaken in één omgeving, biedt het open interfaces voor IT/OT-integratie (informatietechnologie/operationele technologie) en ondersteunt het test- en simulatiefuncties, waaronder digital twin-toepassingen. TIA Portal onderscheidt zich door een consistente gebruikersinterface, uitgebreide visualisatiemogelijkheden met SIMATIC WinCC Unified en vrij te kiezen implementatiemodellen– on-premises, via een abonnement of in de cloud.
Horst Kayser, CEO, Factory Automation bij Siemens Digital Industries, zei: "Met TIA Portal V21 versnellen we de overgang naar softwaregedefinieerde automatisering. Git-gebaseerde CI-workflows verkorten de ontwikkelingscycli, terwijl SCADA-architecturen met hoge beschikbaarheid ervoor zorgen dat onze klanten hun fabrieken efficiënter kunnen laten draaien en flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe marktvereisten."

Grotere efficiëntie in engineering door verbeterde en geïntegreerde workflows

TIA Portal V21 richt zich op hogere technische efficiëntie en end-to-end standaardisatie. Een nieuw exportformaat maakt voor het eerst een naadloze integratie van gevestigde versiebeheersystemen zoals Git mogelijk. Dit geldt voor LAD, FBD, SCL, datablokken, PLC-datatypes en mixed-language blokken en vele andere. Hierdoor kunnen gebruikers van STEP 7 profiteren van geoptimaliseerde workflows voor continue integratie, vereenvoudigd versiebeheer en maximale compatibiliteit. Dit alles vormt de basis voor kortere projectlooptijden en een betrouwbare traceerbaarheid van alle wijzigingen.

Hogere beschikbaarheid dankzij SCADA-architectuur

SCADA-applicaties (Supervisory Control and Data Acquisition) op basis van WinCC Unified kunnen nu worden gebruikt in redundante serverarchitecturen die een continue werking en een aanzienlijk hogere beschikbaarheid garanderen. Bovendien biedt de WinCC Unified Data Hub, die fungeert als eencentraal archief, toegang tot en langdurige opslag van productiegegevens, berichten en audittrails van meerdere WinCC Unified PC-runtimes, waardoor continue, fabrieksbrede gegevenstransparantie over lange perioden wordt gecreëerd.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Het doel van de onderneming is het creëren van technologie die het dagelijkse leven transformeert, voor iedereen. Door de reële en digitale wereld te combineren, stelt Siemens haar klanten in staat hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en transport duurzamer. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende ontwikkelingen realiseert in de gezondheidszorg. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Op 30 september 2024 had de onderneming wereldwijd ongeveer 312.000 medewerkers in dienst op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet via www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Patrick Lunz 

Siemens AG

+49 162 26 38 785

Elias Herbe

Siemens AG

+49 162 19 32 578