Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 november 2026Smart InfrastructureHuizingen
SnapCore wordt eerste gecertificeerde Siemens Building X-partner in België
SnapCore werd in september 2025 opgericht door Pieter Feys en Alain Wullaert. Het bedrijf richt zich op twee domeinen die steeds nauwer met elkaar verbonden zijn, namelijk de intelligentie, autonomie en cybersecurity van gebouwen. SnapCore mikt vooral op organisaties met veel of complexe gebouwen, zoals banken, logistieke spelers en retailers. Daar bestaan vaak installaties van verschillende fabrikanten naast elkaar zonder de mogelijkheid om data uit te wisselen, en hebben facilitymanagers nood aan één uniform en gecontextualiseerd overzicht dat al deze systemen overkoepelt. Dat geldt zeker ook na overnames, wanneer een organisatie plots een divers gebouwenpark erft, samen met alle legacysystemen die niet noodzakelijk de keuze waren van de overnemer."
Gebouwbeheerders staan voor een
dubbele uitdaging: hun gebouwen beter beveiligen en tegelijk hun technische
installaties en energieprestaties monitoren en bijsturen", zegt Pieter Feys, co-founder van SnapCore. "Je kan niet
zomaar bij een klant toekomen, een magisch doosje installeren en plots werkt
alles. Als integrator zijn wij de boots on the ground. We gaan ter plaatse
kijken welke technieken er zijn, zoeken oplossingen, stellen deze voor en
implementeren deze in samenspraak. Natuurlijk blijven wij nadien aan boord voor
gepast life cycle management."
Eén platform boven alle gebouwtechnieken
Building X, onderdeel van Siemens
Xcelerator, werkt als een overkoepelende intelligentielaag bovenop bestaande
gebouwbeheersystemen. Het platform verzamelt gegevens over alle
gebouwtechnieken heen, van HVAC en verlichting tot energie, bezetting en binnenluchtkwaliteit.
Organisaties hoeven daarvoor hun bestaande installaties niet te vervangen.
Specifieke toepassingen zoals de energy
manager en de operations manager zetten die data om in analyses en concrete
inzichten. Voor de veilige ontsluiting van data levert Siemens ook de hardware,
zoals bijvoorbeeld de Connect Box, die de verschillende protocollen in een
gebouw vertaalt naar Building X. Voor SnapCore is Siemens een one-stopshop: van
de hardware om data veilig te ontsluiten tot het platform en de toepassingen.
Als systeemonafhankelijk integrator wil SnapCore geen eigen gateways bouwen of
zelf platformen hosten. Siemens staat met Building X zelf in voor de hosting,
met een eigen security operations center en ISO-audits.
Schaalbaar en veelzijdig
Klanten kunnen starten met één
toepassing, zoals energiebeheer, en hun oplossing later uitbreiden met
bijkomende toepassingen of meetpunten. Building X legt geen beperking op het
aantal gebruikers, zodat data breed binnen een organisatie kan worden ingezet.
"Onlangs vroeg een productiebedrijf ons of we ook hun twee debietmeters
voor stoom in de energy manager konden opnemen", getuigt Feys.
"Anders hadden ze daarvoor een apart platform moeten aanschaffen, met
extra kosten en een bijkomende operationele drempel. Nu staan die metingen
gewoon naast de water- en overige energiemetingen op hetzelfde platform."
Eén aanpak voor NIS2 en BACS
NIS2 verhoogt de
cybersecurityverwachtingen voor organisaties in kritieke en belangrijke
sectoren. Gebouwsystemen worden daarbij vaak over het hoofd gezien. "Bedrijven
gaan er vaak van uit dat cybersecurity gecoverd is door IT, tot blijkt dat de
operationele technologie (OT) in hun gebouwen niet mee afgedekt is. Wie via die
systemen binnenraakt, kan een brug slaan naar IT, een achterdeur naar je
operationele processen", gaat Feys verder.
Daarnaast is er de BACS-regelgeving
(Building Automation and Control Systems), die voortvloeit uit de Europese
richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Die verplicht eigenaars
van niet-residentiële gebouwen met technische installaties boven 290 kW om hun
energieverbruik te monitoren, te analyseren en bij te sturen, en om het
binnenklimaat op te volgen. Tegen eind 2029 zakt die drempel naar 70 kW,
waardoor ook veel kleinere gebouwen onder de verplichting vallen. Een klassiek
gebouwbeheersysteem volstaat daarvoor niet: de regelgeving verwacht een
opvolgings- en verbetermethodiek over alle technieken heen, en net dat biedt
Building X.
Bouwen aan een Belgisch ecosysteem
Na de uitrol van de eerste projecten
willen Siemens en SnapCore het ecosysteem uitbreiden met bijkomende
toepassingen, de markt informeren over de samenhang tussen NIS2 en BACS en
Building X verder introduceren bij Belgische organisaties. "In de markt
zie ik vaak oplossingen die zich op één van beide richten. SnapCore brengt NIS2
en BACS samen in één aanpak met Building X en begrijpt zowel de technische
integratie als de regelgevende context. Dat maakt hen een bijzonder waardevolle
partner voor Siemens in België. Building X is ontworpen als een open platform
waarop partners en klanten verder kunnen bouwen. Met SnapCore als partner
zetten we belangrijke stappen om Belgische organisaties te helpen hun gebouwen
performanter en cyberveilig te maken", besluit Arne Wauters,
business developer Smart Infrastructure bij Siemens.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.