Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release30 augustus 2018Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility stelt de nieuwe Vectron Dual Mode-locomotief voor
“De Vectron Dual Mode combineert het beste van twee werelden: Hij heeft een krachtige dieselmotor en is ook uitgerust voor elektrische bediening. Op stukken met een hoogspanningsleiding rijdt de locomotief geluidloos zonder emissies en bespaart hij brandstof en onderhoudskosten. Met de Vectron Dual Mode hebben we een duurzaam, milieuvriendelijk en heel rendabel alternatief ontwikkeld voor conventionele diesellocomotieven”, zegt Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility.
Het Duitse spoornetwerk is momenteel voor ongeveer 60 % geëlektrificeerd, en de nieuwe locomotief van Siemens Mobility kan ook op hiaten tussen de geëlektrificeerde stukken rijden, waardoor men geen andere locomotief moet inzetten. Tegelijkertijd hebben agglomeraties en grote steden, waar er vaak een geëlektrificeerd spoornetwerk is, geen last van emissies.
De Vectron Dual Mode is gebaseerd op bewezen Vectron-componenten. De nieuwe locomotief heeft een spoorwijdte van 1.435 mm en weegt 90 metrische ton. De locomotief is ontworpen om op een 15-kV AC elektrisch systeem te rijden en is uitgerust met het PZB beveiligingssysteem voor treinen. Ongeacht de bedrijfsmodus genereert de locomotief een vermogen van 2.000 kW aan de wielvelg. De dieseltank van de Vectron kan 2.500 liter brandstof bevatten. De topsnelheid van de locomotief is 160 km/h.
Siemens Mobility zal de Vectron Dual Mode op InnoTrans 2018 voorstellen als een interactief model. Het bedrijf zal zijn producten en oplossingen opnieuw in hal 4.2 tentoonstellen en op het openlucht expoterrein.
Meer informatie:
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2017, dat eindigde op 30 september 2017, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,1 miljard en telde de onderneming 28.400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.