Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht19 november 2019Siemens MobilityMünchen
Siemens Mobility levert zeven Mireo-treinen aan DB Regio
“Dit is de derde bestelling van Mireo-treinen
die we in minder dan drie jaar van DB Regio AG hebben ontvangen. Onze
Mireo-treinen zullen in de toekomst op de nieuwe regionale ‘North Baden
Express’-lijn rijden en ook als regionale treinen dienen in de Rijnvallei en op
het S-Bahn-systeem in de regio Rijn-Neckar. De Mireo heeft een energiezuinig design
en een verbeterd passagierscomfort en biedt een duurzame waardeverbetering
gedurende de hele levenscyclus”, aldus Sabrina Soussan, CEO van Siemens
Mobility.
De Mireo-treinen met drie wagons hebben meer
dan 200 zitplaatsen. Dankzij zijn lichte constructie, zijn energiezuinige
componenten en zijn intelligent netwerkbeheer kan de Mireo zijn energieverbruik
met 25 % verminderen in vergelijking met de vorige generatie van elektrische
treinen met meerdere eenheden. Het nieuwe aerodynamische ontwerp en de stille draaistellen
beperken het geluidsniveau van de trein.
De nieuwe treinen worden aangekocht door DB
Regio AG namens het ministerie van Transport Baden-Württemberg, de
verantwoordelijke instantie voor dit netwerk. Deze voertuigen worden na
levering eigendom van de Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg
(SFBW) en worden voor 13 jaar (de looptijd van het transportcontract) verhuurd
aan de DB Regio.
Volg ons op Twitter
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2017, dat eindigde op 30 september 2017, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,1 miljard en telde de onderneming 28.400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.