Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 februari 2020Smart InfrastructureZug
Nieuw busbarsysteem verhoogt energie-efficiëntie in datacenters van morgen
Op
de Light+Building-beurs introduceert Siemens Smart Infrastructure het busbarsysteem
LData, speciaal ontworpen voor datacenters om hun efficiëntie, beschikbaarheid
en aanpassingsvermogen te verbeteren. Hoe meer internetverkeer, mobiele
gebruikers en verbindingen op het Internet of Things, hoe meer data er moeten
worden verwerkt. Performante datacenters zullen dan ook de kern van de digitale
maatschappij zijn. Deze datacenters moeten een hoge beschikbaarheidsgraad bieden
om zowel kritische data als bedrijfskritische toepassingen en industriële
processen te beschermen. Tegelijkertijd moeten ze energie-efficiënt en
gemakkelijk te plannen, te installeren en uit te breiden zijn. Het
energiedistributiesysteem speelt hierbij een belangrijke rol.
Het
LData-busbarsysteem is een zuinig en flexibel alternatief voor conventionele
kabels en biedt de operatoren een oplossing voor intelligente en
toekomstbestendige stroomdistributie. Het is gebaseerd op de technologie van de
bestaande LD- en BD2-systemen van Siemens uit het 8PS-gamma van Sivacon en
biedt nieuwe functies, zoals aftakeenheden voor datacenters om extra
serverracks gemakkelijk en flexibel aan te sluiten, alsook de mogelijkheid om
data rechtstreeks via de geleiders door te geven.
Het nieuwe busbarsysteem verzendt niet alleen stroom,
maar ook data, zoals actuele en diagnose-informatie, en draagt zo bij tot de
digitalisering van de stroomdistributie. Het verzamelt deze energiedata met
behulp van communicerende meet- en schakelapparatuur uit het Sentron-gamma.
Dankzij de geïntegreerde Powerline-technologie stuurt het de data via standaard
communicatieprotocollen naar hoogwaardige energiebeheersystemen en
cloudgebaseerde systemen voor verdere verwerking en analyse. Die data zorgen
voor energietransparantie en ondersteunen voorspellend onderhoud, bijvoorbeeld
door potentiële energiebesparing zichtbaar te maken en bedrijfsuren te tellen.
Door permanente monitoring is het mogelijk om eventuele storingen, waaronder
storingen veroorzaakt door defecte componenten, in een vroeg stadium te
detecteren en te vermijden. Zo kunnen datacenters efficiënter en betrouwbaarder
werken.
Door
rechtstreeks data door te geven via de rails is er geen nood aan bijkomende
datakabels en complexe bedrading. Dit maakt het mogelijk om op planning- en installatietijd
en materiaalkosten te besparen. Ook het gebruik van geleiders uit lichter en
kostenefficiënter aluminium in plaats van koper drukt de materiaalkosten.
“Naar verwachting zullen tegen 2020 wel 50 miljard apparaten aangesloten zijn op het Internet of Things. Als we 50 miljard smartphones op elkaar zouden stapelen, dan zou die toren bijna tot aan de maan reiken. Door deze enorme hoeveelheid data zal de energievraag van datacenters de komende jaren blijven toenemen. Dat maakt een efficiënte stroomdistributie belangrijker dan ooit. Onze oplossing is gericht op de behoeften van de datacenters van morgen. LData geeft stromen tot 2.500 A door en kan daardoor hogere volumes elektrische energie overbrengen. Door geleiders met een grotere doorsnede te kiezen, is het bovendien mogelijk om het energieverlies tijdens de transmissie optimaal te beperken. De Powerline-technologie stelt de operatoren ook in staat om het energieverbruik transparant te maken en continu te optimaliseren”, aldus Carsten Schwarz, Product Life Cycle Manager voor LData bij Siemens Smart Infrastructure.
“Naar verwachting zullen tegen 2020 wel 50 miljard apparaten aangesloten zijn op het Internet of Things. Als we 50 miljard smartphones op elkaar zouden stapelen, dan zou die toren bijna tot aan de maan reiken. Door deze enorme hoeveelheid data zal de energievraag van datacenters de komende jaren blijven toenemen. Dat maakt een efficiënte stroomdistributie belangrijker dan ooit. Onze oplossing is gericht op de behoeften van de datacenters van morgen. LData geeft stromen tot 2.500 A door en kan daardoor hogere volumes elektrische energie overbrengen. Door geleiders met een grotere doorsnede te kiezen, is het bovendien mogelijk om het energieverlies tijdens de transmissie optimaal te beperken. De Powerline-technologie stelt de operatoren ook in staat om het energieverbruik transparant te maken en continu te optimaliseren”, aldus Carsten Schwarz, Product Life Cycle Manager voor LData bij Siemens Smart Infrastructure.
Door de steeds toenemende hoeveelheid data moet het
mogelijk zijn om systemen flexibel en kostenefficiënt op te schalen. Via de
aftakeenheden van het LData-busbarsysteem kan het datacenter worden uitgebreid
met extra serverracks. De eenheden kunnen worden geïnstalleerd via
plug-and-play onder spanning en zonder de werking te onderbreken – volgens
nationale normen. Er zijn verschillende aftakeenheden voor LData beschikbaar,
waardoor datacenters snel en eenvoudig kunnen worden uitgebreid. Dankzij hun
compacte ontwerp kunnen de eenheden zowel aan de onderkant als aan de zijkanten
van de rails worden geplaatst. Dat kan over de volledige lengte van een rail,
bijvoorbeeld met een tussenruimte van 60 cm, overeenkomstig met de diagrammen
van de serverracks. Speciale aftakpunten zijn niet meer nodig, waardoor de
bijbehorende plannings- en installatiestappen wegvallen.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München)
is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had het bedrijf wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Anna Korb
Smart Infrastructure
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
Duitsland
91058 Erlangen
Duitsland
+49 9131 173 663 7