Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht20 januari 2022Huizingen
VINTIV ontwikkelt baanbrekende lasinstallatie met Siemens-technologie
De machinebouwer VINTIV, met sites in Beringen en Waregem, stelt voor uiteenlopende bedrijven industriële technologie ter beschikking, biedt technologische dienstverlening en retrofit bestaande installaties naar state-of-the-art productieapparaten. De onderneming zet resoluut in op co-creatie waarbij de klant steeds de finale eigenaar wordt. Een Nederlands lasatelier klopte recent bij VINTIV aan met een dubbele uitdaging. Enerzijds wou het de doorlooptijd van zijn laswerk drastisch reduceren. Anderzijds wilden ze ook een meer consistente laskwaliteit, onafhankelijk van de operator of lasser.
Bij de VINTIV-klant worden de plannen voor gigantische metalen constructies van ettelijke tonnen steeds tot in de puntjes uitgewerkt in een virtueel CAD-ontwerp. Tot voor kort moesten de lassers dat ontwerp echter uitprinten om de lasposities op de eigenlijke stukken aan te kunnen brengen. Daardoor ging niet alleen alle intelligentie uit CAD verloren, maar was de kans op fouten ook groot. Dat zorgde voor wisselende kwaliteit, waardoor alles telkens meerdere keren moest worden nagemeten voor het lassen, met veel tijdverlies tot gevolg.
Rechtstreekse link
Het antwoord van VINTIV was een installatie waarin designers hun CAD-ontwerpen rechtstreeks kunnen opladen. Eens opgeladen wordt de ontwerpinformatie naar een robotarm gestuurd. Die positioneert de te lassen stukken zodat de posities meteen tot op de millimeter correct zijn. Dankzij de rechtstreekse link tussen het CAD-ontwerp en de werkelijke positionering moeten de lassers zelf niet meer nameten alvorens aan de slag te gaan. Voor de ontwikkeling van de installatie deed VINTIV een beroep doen op de technologieën en expertise van Siemens.
Intelligentie, beweging en veiligheid
Siemens keek
tijdens de ontwikkeling alle berekeningen van VINTIV na en hielp bij de
configuratie van het S120 drive systeem.
Onder de motorkap van de installatie zit bovendien ook een Siemens SIMATIC
S7-1500F CPU. “Die zorgt niet alleen voor de nodige intelligentie, maar is ook
uitgerust met verschillende veiligheidsfuncties”, legt Geert De Coninck van
Siemens uit. “Die zijn absoluut noodzakelijk, want lassers moeten voortdurend
tot bij de robotarm komen om hun werk te kunnen doen. Zo zorgt de Safe Stop
1-functie ervoor dat de machine gecontroleerd stilvalt bij een probleem, zonder
dus meteen vermogen te verliezen. Daarnaast kan de operator uiteraard ook zelf
ingrijpen. Alle veiligheidsfuncties zijn bovendien geïntegreerd in het TIA
Portal, waardoor ze naadloos samenwerken.”
“Door
intelligentie, beweging en veiligheid te introduceren zijn we erin geslaagd om
de doorlooptijd van het laswerk bij de klant te halveren van 30.000 naar 15.000
uren per jaar ”, vertelt Joris Ceyssens, directeur en mede-eigenaar van VINTIV.
“Anderzijds geniet het lasatelier door de automatische positionering van meer
consistente laswerkkwaliteit, ongeacht de operator of lasser. Het correct
dimensioneren van de motoren was een huzarenstukje en de Siemens-technologieën
en -expertise waren van essentieel belang. Bovendien zijn Siemens-componenten
altijd perfect op elkaar afgestemd. Wij zijn al jaren een tevreden partner van
Siemens en die keuze was ook nu weer snel gemaakt.”
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.