Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

UltraCap modules van Siemens voor efficiënte energieopslag in machines

Siemens biedt nieuwe ultracapacitormodules aan die de machinewerking tijdens stroompannes verzekeren, pieklasten vermijden en remenergie terugwinnen

De UltraCap-modules hebben een nominale spanning van 95 V en worden typisch in serie geschakeld om het vereiste spanningsniveau te bereiken. Ze worden via een DC-DC-chopper of rechtstreeks op de DC Link van het Sinamics-aandrijfsysteem aangesloten. Meerdere serieschakelingen kunnen parallel worden gebruikt om het vermogen en de energie-inhoud op de specifieke toepassing af te stemmen. De modules voldoen aan de CE- en UL-richtlijnen in zowel serie- als parallelschakeling. De rackbehuizing is voorzien van zijdelingse ventilatiesgleuven en alle aansluitingen situeren zich aan de voorzijde, waardoor een eenvoudige en ruimtebesparende installatie in de schakelkast mogelijk is. Een geïntegreerde processor bewaakt de omgevingsvoorwaarden en de status van de condensatorcellen. De verkregen waarden kunnen via een businterface worden opgeroepen met het oog op een continue bewaking.

Context: Smart Power Management van Siemens

De Smart Power Management-oplossing (SPM) van Siemens biedt energieopslag met geoptimaliseerd vermogensbeheer voor het Sinamics-aandrijfsysteem. SPM zorgt ervoor dat de machines - zelfs met onbetrouwbare stroomnetten - operationeel blijven, dat pieklasten worden vermeden, en dat remenergie wordt teruggewonnen. Hierdoor wordt de beschikbaarheid en productiviteit van machines verhoogd en worden tezelfdertijd de installatie- en energiekosten verlaagd en de CO2-emissies teruggeschroefd. Smart Power Management wordt gebruikt in de hout-, glas- en kunststofverwerking, in de metaalbewerkingstechnologie, in werktuigmachines, goederenafhandeling en robotica. Om aan de uiteenlopende gebruikerseisen te voldoen, kunnen naast de DLC-modules ook performante elektrolytische condensatoren, vliegwiel- of batterijsystemen worden gebruikt. Met het oog op een snelle implementatie analyseert Siemens het lastprofiel en verstrekt vervolgens advies over de keuze en het ontwerp van een geschikt opslagsysteem en over de optimalisering van de energiestroom.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De onderneming is wereldwijd actief, met focus op de domeinen van intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Met de afzonderlijk beheerde ondernemingen Siemens Energy, de wereldwijde energieonderneming van Siemens, en Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de energiesystemen van vandaag en morgen evenals aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde ondernemingen Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy (onderdeel van Siemens Energy), is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had de onderneming wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet: www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Julia Kauppert

Digital Industries

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Duitsland

+49 (174) 311-8098