Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse23 July 2020Digital IndustriesNuremberg
Modules UltraCap de Siemens pour le stockage efficace de l’énergie dans les machines
Siemens propose de nouveaux modules supercondensateurs qui garantissent le fonctionnement de la machine pendant les pannes de courant, évitent les pics de charge et récupèrent l'énergie de freinage
Les modules UltraCap affichent une tension
nominale de 95 V et sont généralement montés en série pour atteindre le
niveau de tension voulu. Ils sont reliés via un hacheur ou directement au
circuit intermédiaire CC du système d’entraînement Sinamics. Il est possible de
monter plusieurs séries en parallèle pour adapter la puissance et la capacité
énergétique à l’application. Ces modules sont conformes aux directives CE et UL
tant en branchement en série que parallèle. Leur boîtier rack est équipé de
fentes de ventilation latérales et toutes les connexions sont situées en face
avant afin de faciliter l’installation et d’économiser l’espace dans l’armoire
de commande. Un processeur intégré contrôle les conditions ambiantes et l’état
des cellules du condensateur. Les valeurs obtenues peuvent être consultées via
une interface bus, permettant ainsi une surveillance continue.
Contexte : Smart Power Management de Siemens
La solution Smart Power Management (SPM) de
Siemens est un système de stockage d’énergie doté d’une gestion de puissance
optimisée pour les entraînements Sinamics. Elle permet aux machines de
continuer à fonctionner même lorsque les réseaux sont peu fiables, d’éviter les
pics de charge et de récupérer l’énergie de freinage. Cela se traduit
par une hausse de la disponibilité et de la productivité des machines, assortie
d'une diminution des coûts d’installation et énergétiques ainsi que des
émissions de CO2. Smart Power Management est
utilisé dans l’usinage du bois, du verre et du plastique, le formage du métal,
les machines-outils, la manutention et la robotique. Pour répondre aux
différentes exigences des utilisateurs, les modules DLC peuvent être associés à
de puissants condensateurs électrolytiques, des unités de stockage par volant
d’inertie ou des systèmes de batteries. Afin de faciliter et d'accélérer la mise
en œuvre, Siemens analyse le profil de charge et propose des conseils sur la
sélection et la conception d’un dispositif de stockage adéquat et la manière
d'optimiser le flux d’énergie.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers ses entreprises autonomes Siemens Energy, la branche énergétique du groupe, et Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire les systèmes énergétiques d'aujourd’hui et de demain et le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy (qui fait partie de Siemens Energy), Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Contact
Julia Kauppert
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Allemagne
90475 Nuremberg
Allemagne
+49 (174) 311-8098