SIEMENS heeft onlangs de nieuwe
generatie SIRIUS 3UG5-netbewakingsrelais aan zijn technologische portfolio
toegevoegd. Deze toevoegingen betreffen slimme componenten voor fasebewaking die
de stabiliteit van onze elektriciteitsnetten en machines helpen bewaken. De bewakingsrelais
zijn belangrijk voor een breed scala van toepassingsgebieden, van alledaagse installaties
zoals liften en airconditioning, tot zware industrie zoals kranen en
houtverwerking.
De toepassingen van de SIRIUS
3UG5-netbewakingsrelais zijn divers en van onmiskenbaar belang binnen de vitale
energie-infrastructuur. Denk aan omgevingen zoals ziekenhuizen, waar een
constant stabiel 3-fasen spanningsnet van levensbelang is, of industrieën die
afhankelijk zijn van delicate apparatuur. De nieuwe relais dragen bij aan een
stabiele spanningsvoorziening, wat uiteindelijk leidt tot efficiënter gebruik
en hogere betrouwbaarheid van de installatie.
Fasebewakingsrelais spelen een
vitale rol bij het monitoren van de stroomvoorziening in onze
elektriciteitsnetten. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de
stroomtoevoer stabiel blijft, wat op zijn beurt bijdraagt aan het goed
functioneren van verschillende apparatuur; van gebouwen tot industriële
machines.
De SIRIUS 3UG5 is een nieuwe
generatie netbewakingsrelais met opmerkelijke nieuwe eigenschappen. Een van de
meest opvallende kenmerken is de mogelijkheid om de spanning te bewaken in 3-fasen
spanningsnetten met een bereik van 160 tot 690 volt. Dit betekent dat in
tegenstelling tot traditionele relais, de SIRIUS 3UG5 ruimere
toepassingsmogelijkheden bieden dankzij het breed-spanningsbereik. Dit kan bijzonder
nuttig zijn voor bepaalde toepassingen,
waaronder het langdurige streven van SIEMENS naar de optimalisatie van
windturbines. Deze nieuwe generatie bewakingsrelais is namelijk in staat om de
generatoren van windturbines te bewaken. Dit is een zeer welkome toevoeging
binnen het innovatie-streven van SIEMENS.
Daarnaast kunnen deze relais niet
alleen de spanning in de gaten houden, maar ook de netfrequentie van het
elektriciteitsnet. Dit stelt ze in staat om subtiele veranderingen op het
elektriciteitsnet te constateren die kunnen duiden op mogelijke
onderhoudsbehoeften. Deze proactieve benadering kan problemen helpen voorkomen
voordat ze ernstiger worden, wat uiteindelijk leidt tot minder ongeplande
stilstand en een verlengde levensduur van cruciale apparatuur.
Een ander belangrijk kenmerk van
de nieuwe relais is de mogelijkheid om met andere systemen te communiceren en
gegevens over te dragen. Dit wordt gezien als een standaardisatiekenmerk van SIEMENS-innovatie.
In essentie betekent dit dat deze relais informatie kunnen delen met controllers
of andere geavanceerde systemen, wat bijdraagt aan de identificatie van trends.
Daardoor kan een beter inzicht verkregen worden in het proces en weloverwogen keuzes gemaakt worden om dit te
optimaliseren.
Dus, of je nu een gebouw beheert,
een bedrijf hebt of simpelweg geïnteresseerd bent in de technologie die onze
wereld in beweging houdt; de nieuwe SIRIUS 3UG5 bewakingsrelais zijn interessant
om in de gaten te houden. Ze zijn een onderdeel van de stille kracht van SIEMENS
die ervoor zorgt dat onze stroomvoorziening soepel verloopt en onze apparaten
consistent werken, elke dag opnieuw.
Wil je meer weten? Neem een kijkje
op de website van SIEMENS:
SIRIUS-Monitor