It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht09 januari 2020Digital IndustriesDen Haag
Nieuwe uitbreidingen voor portfolio frequentieomvormers van Siemens
Spanningsvariant van Sinamics G120X voor de VS en Latijns-Amerika
Adapter voor Sinamics G120 maakt DNV GL-gecertificeerde kastontwerpen mogelijk
Ruimtebesparing met nieuw formaat van de Sinamics V20
Siemens breidt haar aandrijvingsportfolio met tal van innovaties uit, wat resulteert in verbeterde gebruiksvriendelijkheid en ruimtebesparende installatiemogelijkheden. De Sinamics G120X-omvormer, speciaal ontworpen voor gebruik in water/afvalwatertoepassingen en in HVAC-systemen, is nu ook verkrijgbaar in een driefasige 3AC 200V spanningsvariant in het vermogensbereik tot 55 kW
Spanningsvariant van Sinamics G120X voor de VS en Latijns-Amerika
Adapter voor Sinamics G120 maakt DNV GL-gecertificeerde kastontwerpen mogelijk
Ruimtebesparing met nieuw formaat van de Sinamics V20
Siemens breidt haar aandrijvingsportfolio met tal van innovaties uit, wat resulteert in verbeterde gebruiksvriendelijkheid en ruimtebesparende installatiemogelijkheden. De Sinamics G120X-omvormer, speciaal ontworpen voor gebruik in water/afvalwatertoepassingen en in HVAC-systemen, is nu ook verkrijgbaar in een driefasige 3AC 200V spanningsvariant in het vermogensbereik tot 55 kW
Met nieuwe afmetingen besparen de omvormers van Siemens extra ruimte.
Dit betekent dat de omvormers nu naadloos kunnen worden geïntegreerd in toepassingen in de VS en Latijns-Amerika. Dankzij de robuuste constructie en coating van de printplaten volgens de 3C3-standaard is de omvormer geschikt voor ruwe omgevingen. De nieuwe module voor de uitbreiding van de digitale en analoge in- en uitgangen verhoogt de flexibiliteit en maakt een optimale aansturing van omvormergestuurde toepassingen mogelijk. De Sinamics G120X ondersteunt nu ook de communicatieprotocollen Profibus, Modbus RTU, USS en BACnet MS/TP. Hij is voorzien van uitgebreide interfaces en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe systemen.
De modulaire frequentieomvormer Sinamics G120 maakt in combinatie met de Sinamics Control Unit Adapter Kit CUA20 een eenvoudige en flexibele installatie in de schakelkast mogelijk. De adapterset ondersteunt DNV GL-gecertificeerde kastconfiguraties. Vermogensmodules en de besturingseenheid kunnen fysiek en thermisch worden gescheiden, wat de omvormer nog flexibeler en beter aanpasbaar maakt.
Een nieuw formaat Sinamics V20-omvormer is toegevoegd in het vermogensbereik van 2,2 kW tot 3 kW. Dankzij het 32 procent kleinere FSAD-formaat met kastafmetingen van 176,5 x 136,6 x 158 mm biedt de Sinamics V20 nog meer flexibiliteit en ruimtebesparing.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in
automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten
voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan.
Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een
end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te
integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat
geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt
klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI
voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige
technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000
medewerkers in dienst.