It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Nieuwe Sirius softstarters
verzorgen veilige en efficiënte start en stop van motoren
Eerste serie
softstarters met geïntegreerde Safe Torque Off-functie
Verbeterde bescherming
bij uitschakelen van elektromotoren
Compact, functioneel en
duurzaam; ruimtebesparing en kostenvermindering
Siemens Smart
Infrastructure heeft haar aanbod van softstarters voor elektromotoren
uitgebreid met de introductie van de Sirius 3RW55 Failsafe en Sirius 3RW50. Softstarters
verzorgen een veilige en soepele start en stop van elektromotoren in de
industriële- of infrastructuuromgeving. De Sirius 3RW55 Failsafe softstarters
zijn de eerste softstarters met geïntegreerde Safe Torque Off-functie (STO).
Zoals vastgelegd in veiligheidsnormen voor elektrische aandrijvingen zorgt de
STO-veiligheidsfunctie ervoor dat de energietoevoer die het koppel genereert
niet meer actief is zodra motoren worden uitgeschakeld. Op deze manier kan een
ongewenste start worden voorkomen. Dankzij de 3RW55 Failsafe softstarter zijn
dus geen afzonderlijke componenten meer nodig om deze functie te realiseren.
Fabrikanten besparen hierdoor tijd en kosten voor bekabeling en onderhoud en
houden meer ruimte over in de besturingskast. Daarnaast is de schakeltijd van
de geïntegreerde oplossing aanzienlijk korter dan die van conventionele
elektromechanische componenten.
Eerste serie
softstarters met geïntegreerde Safe Torque Off-functie
Verbeterde bescherming
bij uitschakelen van elektromotoren
Compact, functioneel en
duurzaam; ruimtebesparing en kostenvermindering
Siemens Smart
Infrastructure heeft haar aanbod van softstarters voor elektromotoren
uitgebreid met de introductie van de Sirius 3RW55 Failsafe en Sirius 3RW50. Softstarters
verzorgen een veilige en soepele start en stop van elektromotoren in de
industriële- of infrastructuuromgeving. De Sirius 3RW55 Failsafe softstarters
zijn de eerste softstarters met geïntegreerde Safe Torque Off-functie (STO).
Zoals vastgelegd in veiligheidsnormen voor elektrische aandrijvingen zorgt de
STO-veiligheidsfunctie ervoor dat de energietoevoer die het koppel genereert
niet meer actief is zodra motoren worden uitgeschakeld. Op deze manier kan een
ongewenste start worden voorkomen. Dankzij de 3RW55 Failsafe softstarter zijn
dus geen afzonderlijke componenten meer nodig om deze functie te realiseren.
Fabrikanten besparen hierdoor tijd en kosten voor bekabeling en onderhoud en
houden meer ruimte over in de besturingskast. Daarnaast is de schakeltijd van
de geïntegreerde oplossing aanzienlijk korter dan die van conventionele
elektromechanische componenten.
“Een abrupte start of stop
van motoren kan vaak ernstige problemen veroorzaken als gevolg van de mechanische
impact op de machine of spanningsfluctuaties van de voeding. De ‘smart’ trends
binnen infrastructuur, gebouwautomatisering en industrie vereisen een hoge
betrouwbaarheid en stabiliteit. De nieuwe softstarters uit het Sirius-portfolio
bieden een veiliger en flexibeler alternatief zodat storingen en uitval kunnen
worden voorkomen,” aldus Huibert Winckers, productmanager bij Siemens Smart
Infrastructure, business unit Control Products.
De Sirius 3RW55 Failsafe
softstarters zijn geschikt voor het starten en stoppen van krachtige motoren
met een nominaal vermogen van 5,5 tot 560 kilowatt (kW) bij 400 volt (V). Het
bedienen en monitoren van de softstarter is eenvoudig door het geïntegreerde en
gebruiksvriendelijke bedieningspaneel (HMI). Door middel van optionele
communicatiemodules kunnen functies waar nodig worden uitgebreid, bijvoorbeeld
om volledige statistische-, diagnose- en meetgegevens door te sturen naar een automatiseringssysteem.
De Sirius 3RW50 softstarters
worden gekenmerkt door het compacte, ruimtebesparende ontwerp. De hybride
schakeltechnologie zorgt voor efficiëntie, minimaal vermogensverlies en lange
levensduur van producten. De softstarters zijn verkrijgbaar in een
vermogensbereik van 75 tot 315 kW bij 400 volt (V) en zijn ontwikkeld voor
standaard toepassingen. Via een optioneel bedieningspaneel (HMI) en via analoge
outputs kunnen de meest belangrijke applicatiegegevens worden uitgelezen. De
functionaliteit kan worden uitgebreid met optionele communicatiemodules
waardoor volledige integratie met de automatisering mogelijk wordt. De
softstarters zijn standaard uitgerust met een 'soft torque'-functie om stroompieken
tijdens het opstarten te voorkomen en mechanische belasting bij het starten en
stoppen van motoren te reduceren. Dit maakt de softstarters ideaal voor het in-
en uitschakelen van pompen, omdat drukpieken in het leidingsysteem en daarmee
schade als gevolg van waterslag kan worden voorkomen. De softstarters zijn ook
ATEX- en IECEx-gecertificeerd en kunnen dus worden gebruikt voor toepassingen
in omgevingen met mogelijk explosiegevaar, bijvoorbeeld luchthavens en
tankstations bij het pompen van kerosine of benzine.
Alle softstarters uit het
nieuwe Sirius 3RW5-portfolio van Siemens zijn voorzien van functies voor een
snelle en correcte invoer van parameters, stroombegrenzing met beveiliging
tegen overbelasting van de motor en start- en stopfuncties voor pompen. Ze
kunnen onder andere worden geïntegreerd in het Totally Integrated Automation
(TIA) Portal en volledig worden geconfigureerd via het industriële Profinet-netwerk.
Omdat de softstarters en accessoires voorzien zijn van de meeste gangbare certificaten
en goedkeuringen (o.a. de normen van de International Electrotechnical
Commission (IEC), de Underwriters Laboratories (UL) en de Canadian Standards
Association (CSA), kunnen ze wereldwijd worden ingezet.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente,
adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de
dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door
energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single
source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met
producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en
tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert
omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000
werknemers in dienst.