Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News2024년 11월 15일Siemens AGSiemens Korea, Seoul
[글로벌 뉴스] 강력한 4분기로 성공적인 2024 회계연도 마감
4분기에는 상당한 규모의 수주를 기록했다. 특히 모빌리티 부문에서 미국의 기관차 및 고속열차에 대한 유지보수 계약을 포함하여 대규모 수주 증가가 두드러졌다. 스마트 인프라(SI) 부문 역시 대규모 계약 체결에서 이어진 수주량이 크게 증가한 반면, 디지털 인더스트리(DI) 부문은 수주 감소세를 보였다. 스마트 인프라 부문, 모빌리티, 지멘스 헬시니어스 부문의 매출 성장은 디지털 인더스트리(DI) 부문의 자동화 사업 감소로 대부분 상쇄되었다. 환율 변동 효과는 수주와 매출 성장 각각에서 1%포인트씩, 포트폴리오 효과는 수주 성장에서 1%포인트 영향을 미쳤으며, 매출 성장에는 큰 영향을 끼치지 않았다.
롤랜드
부시 지멘스그룹 회장 및 최고경영자는 “또 다른 성공적인 회계연도를 맞아, 지멘스는 기록적인 이익을 달성하고 전략을 철저히 실행했다. 지멘스는 전기화, 교통, 산업 소프트웨어 분야에서 지속적으로 높은 수익률을 얻은 반면 자동화 사업은 여전히 도전적인 상황이다”고 말했다.
주요 재무 성과:
- 수주는 4분기 동안 10% 증가, 매출은 환율 변동 및 포트폴리오 효과를 제외하여 전년 동기 대비 2% 증가했다.
- 명목 기준으로, 수주는 8% 증가한 229억 유로에 달했으며, 매출은 1% 증가하여 208억 유로를 기록했다. 수주액 대비 출하액을 나타내는 BB(book-to-bill ratio)율은 1.10이다.
- 산업 비즈니스 수익은 31억 유로로 우수한 실적을 달성하며 이익률은 15.5%를 기록했다.
- 단기 순이익은 21억 유로로 증가, 주당순이익(EPS)은 2.42유로, 기업 인수 가격 배분 이전 주당 순이익(EPS pre PPA)은 2.57유로를 기록했다.
- 우수한 현금 창출로 지멘스 그룹은 50억 유로의 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow)을 기록했다.
- 전체 회계연도 기준으로, 전년대비3% 증가 및 전년 동기 대비 수주는4% 감소했다. 명목상 매출은 1% 증가하여 759억 유로에 달했고, 수주는 6% 감소한 841억 유로 기록,BB율(Book-to-Bill Ratio)은 1.11이다.
- 2024 회계연도 산업 부문 수익은 소폭 증가한 114억 유로를 기록했다.
- 순이익은 5% 증가한 역대 최고치인 90억 유로에 달했으며, 이에 대응하는 주당순이익(EPS)은 10.53유로, 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA)은 11.15유로를 기록했다. 또한, 지멘스는 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA) 기준으로 10.54유로를 달성했으며, 이는 지멘스 에너지 투자(Siemens Energy Investment)를 제외한 수치이다. 지멘스 에너지 투자는 기업 인수 가격 배분 이전 주당순이익(EPS pre PPA)에 0.61유로를 기여했다.
- 지멘스 그룹은 95억 유로의 강력한 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow)을 기록했다.
- 지멘스는 전년도 기준 주당 4.70유로에서 5.20유로의 배당금 인상을 제안했다.
- 2024 회계연도 마감과 함께 지멘스는 이노모틱스(Innomotics)의 매각을 완료하였다. 이에 따른 세후 예비 이익은 2025 회계연도에 20억 유로로 예상되며, 이는 중단된 사업에서 발생한 이익으로 세금 차감 후 수익에 반영될 예정이다.
Learn More
연락처
한국지멘스
서울특별시 종로구 종로3길 17, 광화문 D타워우) 03155
02 3450 7000