Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News2023년 11월 16일Siemens AGSiemens Korea, Seoul
[글로벌 뉴스] 기록적 성과로 강력한 회계연도 마감
수주량은 지멘스 모빌리티에서의 대량 수주 증가에 힘입어 다시 한번 견조한 수치를 기록했다. 디지털 인더스트리(DI) 부문의 단기 자동화 사업 수주량은 소폭
감소세를 보였으나, 지멘스 헬시니어스와 스마트 인프라(SI) 부문의
수주량 또한 안정적인 증가세를 보였다. 매출은 전 산업 비즈니스에서 사상 최고치 기록을 달성했으며, 특히 스마트 인프라(SI) 부문에서 가장 높은 성장세를 기록했다. 산업 비즈니스 수익은 디지털 인더스트리(DI) 부문과 스마트 인프라(SI) 부문에서 보인 큰 폭의 증가량에 힘입어 역대 분기 최고 실적을 달성했으며, 두 부문은 모두 사상 최대치의 분기 수익을 달성했다.
롤랜드 부시 지멘스그룹 회장은 “지난 2023 회계연도는 여러 유의미한 기록을 세운 한 해였다. 산업 비즈니스에서
수익과 순이익은 역대 최고 성적을 기록했고, 당기순이익 또한 두 배 가까이 상승하며 사상 최대치를 경신했다. 이와 같은 뛰어난 성과를 달성함에 있어 전 세계의 모든 직원들이 보여준 노고와 헌신에 감사를 전한다. 우리의 전략은 확실한 성과를 거두고 있으며, 지멘스는 앞으로도 고객의
디지털 전환과 지속 가능성 혁신을 가속화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
주요재무성과:
- 환율 및 포트폴리오 효과를 제외한 4분기 매출과 수주량은 전년 동기 대비 각각 10%, 6% 상승했다.
- 전 산업 비즈니스에서 사상 최고치 매출을 기록함에 따라 명목 매출액은 4% 증가해 214억 유로를 기록했으며, 수주량은 218억 유로로 전년 동기 대비 유사한 수준을 기록했다. BB율(book-to-bill ratio)은 1.02이다.
- 산업 비즈니스 수익은 7% 상승해 34억 유로를 달성하며 분기 사상 최고치를 달성했으며, 순이익은 16.5%를 기록했다.
- 당기순이익은 19억 유로를 기록했다. 지난 2022 회계연도 4분기에는 우편 및 소포 관리 사업부 매각에 따른 11억의 세전이익을 포함해 29억 유로의 당기순이익을 기록한 바 있다. 이에 상응하는 주당 순이익(EPR)과 기업 인수 가격 배분 이전 주당 순이익(EPS pre PPA)은 각각 2.17유로, 2.34유로를 기록했다.
- 뛰어난 현금 창출 성과와 함께 지멘스그룹의 잉여현금흐름은 46억 유로를 달성했다.
- 전체 회계연도의 기록적인 운영 성과에 있어 연간 매출은 전년 동기 대비 11% 상승하며 상향 기준치에 도달했으며, 수주량은 7% 증가했다. 명목 매출액은 8% 상승해 778억 유로를 기록했으며, 수주량은 4% 증가해 923유로를 기록했다. BB율(book-to-bill ratio)은 1.19이다.
- 2023 회계연도의 산업 비즈니스 수익은 전년 동기 대비 11% 성장해 사상 최고치인 114억 유로를 기록했으며, 당기순이익은 두 배 가까이 상승하는 큰 상승폭을 나타내며 85억 유로를 달성했다. 이에 상응하는 주당 순이익(EPR)과 기업 인수 가격 배분 이전 주당 순이익(EPS pre PPA)은 각각 10.04유로, 10.77유로를 기록했다. 이로써 EPS pre PPA는 지멘스 에너지에 대한 투자로부터 기인하는 0.84유로를 제외하고도 9.93유로를 기록하며 기준치를 상회하는 우수한 성과를 달성했다. 2023 회계연도 지멘스그룹의 잉여현금흐름은 100억유로를 달성하며 최대 기록을 경신했다.
- 지멘스는 전년도 기준 주당 4.25유로의 배당금에서 4.70유로까지의 배당금 인상을 제안했다.
Learn More
연락처
한국지멘스
서울특별시 종로구 종로3길 17, 광화문 D타워
우) 03155
우) 03155
02 3450 7000