Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 Οκτώβριος 2023Siemens A.Ε.Μόναχο
Η Siemens συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στη Γερμανία
Η Siemens ανέλαβε τη
δημιουργία υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία (e-buses) σε δύο πόλεις της Γερμανίας. Η Siemens θα υποστηρίξει και πάλι την
Hamburger Hochbahn AG στο Αμβούργο, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημόσιων
μεταφορών της Γερμανίας ώστε να διαθέτει έναν στόλο λεωφορείων εντελώς
απαλλαγμένο από εκπομπές ρύπων έως το 2030. Επίσης, η Siemens θα συμβάλλει στην
ομαλή μετάβαση σε ηλεκτρικά λεωφορεία για την Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis
(KVS GmbH) στο Saarlouis. Τα έργα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση
της υποδομής φόρτισης και τη διασύνδεσή της στο δίκτυο μέσης τάσης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται
πολυετείς συμβάσεις συντήρησης. Υπολογίζεται ότι μόνο στο Αμβούργο και με την
κατάργηση όλων των πετρελαιοκίνητων λεωφορείων θα αποφευχθεί σε ετήσια βάση η
εκπομπή περίπου 66.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
«Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρέχουμε στους πελάτες μας τελευταίας τεχνολογίας φόρτιση και αποτελεσματικές λύσεις λογισμικού, ώστε να διευκολύνουμε και να κάνουμε αυτή την μετάβαση οικονομικά προσιτή για τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων», δήλωσε ο Markus Mildner, Διευθύνων Σύμβουλος eMobility της Siemens Smart Infrastructure. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο τομέας των μεταφορών αντιπροσώπευε το 19,4% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία το 2021. Με την τροποποίηση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος, η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τον στόχο της να καταστήσει τη Γερμανία ουδέτερη ως προς τα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου έως το 2045. Στο πλαίσιο αυτό, ο μετασχηματισμός των τοπικών δημόσιων μεταφορών υπέρ συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον αποκτά μεγάλη δυναμική.
Πρόσθετο έργο από την Hamburger
Hochbahn AG Η Hamburger Hochbahn AG είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημόσιων μεταφορών της Γερμανίας, μεταφέροντας καθημερινά πάνω από 1,2 εκατομμύρια επιβάτες με τέσσερις γραμμές μετρό και 119 λεωφορειακές γραμμές. Μετά από απόφαση της Γερουσίας του Αμβούργου, η Hamburger Hochbahn AG αγοράζει αποκλειστικά από το 2020 ηλεκτρικά λεωφορεία και στοχεύει στη δημιουργία ενός στόλου λεωφορείων πλήρως απαλλαγμένου από εκπομπές ρύπων έως το 2030. Από το 2021 έως το 2023, η Siemens Γερμανίας εξόπλισε με επιτυχία δύο χώρους στάθμευσης στο αμαξοστάσιο του Alsterdorf με συνολικά 141 σημεία φόρτισης SICHARGE UC, καθώς και με τεχνολογία μέσης και χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα χαμηλής τάσης SIVACON S8. Η εγκατάσταση συνοδεύεται με την τοποθέτηση μιας ενεργειακά αποδοτικής προσέγγισης εξαερισμού με ξεχωριστούς αεραγωγούς κρύου και ζεστού αέρα, που ενισχύει σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Τον Μάρτιο του 2023, η Hamburger Hochbahn AG παρήγγειλε από την Siemens Γερμανίας εξοπλισμό DC φορτιστών για τη φόρτιση του αυξανόμενου στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων στο αμαξοστάσιο της. Για το σκοπό αυτό, θα εγκατασταθούν συνολικά 20 φορτιστές SICHARGE UC τελευταίας γενιάς, με ισχύ 150 kW ο καθένας, σε πέντε λωρίδες κυκλοφορίας. Η Siemens θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου βάσει των προδιαγραφών του πελάτη. Οι φορτιστές θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με ένα σύστημα ζευκτών που θα εκτείνεται στις λωρίδες λεωφορείων με τεχνολογία σύνδεσης CCS. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει επίσης την παράδοση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός μετασχηματισή για την ενσωμάτωση στο δίκτυο μέσης τάσης, καθώς και την απαραίτητη τεχνολογία επικοινωνιών για την ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης φόρτισης και αμαξοστασίου της Hamburger Hochbahn AG.
Επιπλέον, υπεγράφη μια σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας πέντε ετών που εξασφαλίζει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα της υποδομής φόρτισης. Η επέκταση και η μετατροπή του αμαξοστασίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών, ενώ η παράδοση του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2024.
Επιπλέον, η Siemens συνεργάζεται με την Hamburger Hochbahn AG για την εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών για την βελτιστοποίηση του δικτύου και της υποδομής φόρτισης. Επίσης, υπάρχουν ήδη σκέψεις μακροπρόθεσμα, για λειτουργία που να επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας πίσω στο δίκτυο.
Μέχρι στιγμής, η Hamburger Hochbahn AG διαθέτει περισσότερα από 250 ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων αρθρωτών λεωφορείων με μήκος 18 μέτρων, με μεταφορική ικανότητα άνω των 130 επιβατών ανά όχημα και ελάχιστη αυτονομία περίπου 250 χιλιομέτρων χωρίς στάση για φόρτιση.
Νέο έργο στο Saarlouis
Στο Saarlouis, μια πόλη που βρίσκεται στη δυτική Γερμανία, η Siemens θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση σε ηλεκτρικά λεωφορεία για την Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS GmbH) με σταδιακή μετατροπή του αμαξοστασίου λεωφορείων της. Στο πρώτο στάδιο, η Siemens θα εγκαταστήσει την υποδομή φόρτισης για 20 οχήματα. Προβλέπεται να εγκατασταθούν 20 φορτιστές SICHARGE UC τελευταίας γενιάς, με ισχύ 150kW ο καθένας. Η υποδομή φόρτισης θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσω σταθμού μεταφοράς 12 kV, εξοπλισμού διανομής μέσης τάσης 12 kV, μετασχηματιστών και εξοπλισμού διανομής χαμηλής τάσης. Η Siemens θα αναλάβει την παράδοση, την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πολιτικού μηχανικού, και τη θέση σε λειτουργία. Επίσης, αναλαμβάνει τη συντήρηση για περίοδο πέντε ετών.
Η πρώτη φάση μετατροπής έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024. Σε επόμενο στάδιο, θα προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης σε 70 λεωφορεία. Η περιοχή εξυπηρέτησης της KVS GmbH καλύπτει την περιοχή Saarlouis, με πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Άλλες γραμμές οδηγούν σε γειτονικές πόλεις και περιοχές και σε ορισμένες περιπτώσεις διασχίζουν τα σύνορα με τη Γαλλία.
«Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρέχουμε στους πελάτες μας τελευταίας τεχνολογίας φόρτιση και αποτελεσματικές λύσεις λογισμικού, ώστε να διευκολύνουμε και να κάνουμε αυτή την μετάβαση οικονομικά προσιτή για τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων», δήλωσε ο Markus Mildner, Διευθύνων Σύμβουλος eMobility της Siemens Smart Infrastructure. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο τομέας των μεταφορών αντιπροσώπευε το 19,4% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία το 2021. Με την τροποποίηση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος, η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τον στόχο της να καταστήσει τη Γερμανία ουδέτερη ως προς τα επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου έως το 2045. Στο πλαίσιο αυτό, ο μετασχηματισμός των τοπικών δημόσιων μεταφορών υπέρ συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον αποκτά μεγάλη δυναμική.
Πρόσθετο έργο από την Hamburger
Hochbahn AG Η Hamburger Hochbahn AG είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημόσιων μεταφορών της Γερμανίας, μεταφέροντας καθημερινά πάνω από 1,2 εκατομμύρια επιβάτες με τέσσερις γραμμές μετρό και 119 λεωφορειακές γραμμές. Μετά από απόφαση της Γερουσίας του Αμβούργου, η Hamburger Hochbahn AG αγοράζει αποκλειστικά από το 2020 ηλεκτρικά λεωφορεία και στοχεύει στη δημιουργία ενός στόλου λεωφορείων πλήρως απαλλαγμένου από εκπομπές ρύπων έως το 2030. Από το 2021 έως το 2023, η Siemens Γερμανίας εξόπλισε με επιτυχία δύο χώρους στάθμευσης στο αμαξοστάσιο του Alsterdorf με συνολικά 141 σημεία φόρτισης SICHARGE UC, καθώς και με τεχνολογία μέσης και χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα χαμηλής τάσης SIVACON S8. Η εγκατάσταση συνοδεύεται με την τοποθέτηση μιας ενεργειακά αποδοτικής προσέγγισης εξαερισμού με ξεχωριστούς αεραγωγούς κρύου και ζεστού αέρα, που ενισχύει σημαντικά την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Τον Μάρτιο του 2023, η Hamburger Hochbahn AG παρήγγειλε από την Siemens Γερμανίας εξοπλισμό DC φορτιστών για τη φόρτιση του αυξανόμενου στόλου ηλεκτρικών λεωφορείων στο αμαξοστάσιο της. Για το σκοπό αυτό, θα εγκατασταθούν συνολικά 20 φορτιστές SICHARGE UC τελευταίας γενιάς, με ισχύ 150 kW ο καθένας, σε πέντε λωρίδες κυκλοφορίας. Η Siemens θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου βάσει των προδιαγραφών του πελάτη. Οι φορτιστές θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους σε συνδυασμό με ένα σύστημα ζευκτών που θα εκτείνεται στις λωρίδες λεωφορείων με τεχνολογία σύνδεσης CCS. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει επίσης την παράδοση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός μετασχηματισή για την ενσωμάτωση στο δίκτυο μέσης τάσης, καθώς και την απαραίτητη τεχνολογία επικοινωνιών για την ενσωμάτωση στο σύστημα διαχείρισης φόρτισης και αμαξοστασίου της Hamburger Hochbahn AG.
Επιπλέον, υπεγράφη μια σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης διάρκειας πέντε ετών που εξασφαλίζει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα της υποδομής φόρτισης. Η επέκταση και η μετατροπή του αμαξοστασίου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εργασιών, ενώ η παράδοση του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2024.
Επιπλέον, η Siemens συνεργάζεται με την Hamburger Hochbahn AG για την εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών για την βελτιστοποίηση του δικτύου και της υποδομής φόρτισης. Επίσης, υπάρχουν ήδη σκέψεις μακροπρόθεσμα, για λειτουργία που να επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας πίσω στο δίκτυο.
Μέχρι στιγμής, η Hamburger Hochbahn AG διαθέτει περισσότερα από 250 ηλεκτρικά λεωφορεία με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων αρθρωτών λεωφορείων με μήκος 18 μέτρων, με μεταφορική ικανότητα άνω των 130 επιβατών ανά όχημα και ελάχιστη αυτονομία περίπου 250 χιλιομέτρων χωρίς στάση για φόρτιση.
Νέο έργο στο Saarlouis
Στο Saarlouis, μια πόλη που βρίσκεται στη δυτική Γερμανία, η Siemens θα συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση σε ηλεκτρικά λεωφορεία για την Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS GmbH) με σταδιακή μετατροπή του αμαξοστασίου λεωφορείων της. Στο πρώτο στάδιο, η Siemens θα εγκαταστήσει την υποδομή φόρτισης για 20 οχήματα. Προβλέπεται να εγκατασταθούν 20 φορτιστές SICHARGE UC τελευταίας γενιάς, με ισχύ 150kW ο καθένας. Η υποδομή φόρτισης θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσω σταθμού μεταφοράς 12 kV, εξοπλισμού διανομής μέσης τάσης 12 kV, μετασχηματιστών και εξοπλισμού διανομής χαμηλής τάσης. Η Siemens θα αναλάβει την παράδοση, την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών πολιτικού μηχανικού, και τη θέση σε λειτουργία. Επίσης, αναλαμβάνει τη συντήρηση για περίοδο πέντε ετών.
Η πρώτη φάση μετατροπής έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024. Σε επόμενο στάδιο, θα προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης σε 70 λεωφορεία. Η περιοχή εξυπηρέτησης της KVS GmbH καλύπτει την περιοχή Saarlouis, με πληθυσμό περίπου 200.000 κατοίκων. Άλλες γραμμές οδηγούν σε γειτονικές πόλεις και περιοχές και σε ορισμένες περιπτώσεις διασχίζουν τα σύνορα με τη Γαλλία.
H Siemens Smart Infrastructure (SI) διαμορφώνει την αγορά στον τομέα των έξυπνων, προσαρμοσμένων υποδομών για το σήμερα και το μέλλον. Ανταποκρίνεται στις πιεστικές προκλήσεις της αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντας τα ενεργειακά συστήματα, τα κτήρια και τις βιομηχανίες. Η SI παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο από μία και μόνη πηγή - με προϊόντα, συστήματα, λύσεις και υπηρεσίες από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την κατανάλωση. Με ένα όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένο οικοσύστημα, βοηθά τους πελάτες να θριαμβεύσουν και τις κοινότητες να προοδεύσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του πλανήτη. Η Siemens Smart Infrastructure έχει την παγκόσμια έδρα της στο Zug της Ελβετίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 311.000 εργαζομένους παγκοσμίως.
Η Siemens AG (Βερολίνο και Μόναχο) είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που εστιάζει στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης, των υποδομών, των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης. Από αποδοτικότερη χρήση πόρων στα εργοστάσια, πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, εξυπνότερα κτήρια και δίκτυα, έως πιο άνετες και "πράσινες" μεταφορές, καθώς και προηγμένη υγειονομική περίθαλψη, η εταιρεία δημιουργεί τεχνολογίες με σκοπό, ώστε να προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες της. Συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, η Siemens υποστηρίζει τους πελάτες της να μεταμορφώσουν τις βιομηχανίες και τις αγορές τους, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την καθημερινότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η Siemens κατέχει επίσης πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Siemens Healthineers, έναν παγκοσμίως κορυφαίο πάροχο ιατρικής τεχνολογίας που διαμορφώνει το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η Siemens κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη Siemens Energy, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταφορά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2022, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Όμιλος Siemens δημιούργησε έσοδα 72.0 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4.4 δισ. ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 311.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.siemens.com.
Επικοινωνία
Ειρήνη Κουφάκη
Siemens Α.Ε.
Αγησιλάου 6 -8
151 23 Αμαρούσιο
Ελλάδα
151 23 Αμαρούσιο
Ελλάδα
210 68.64.267