Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Δελτία Τύπου03 Απρίλιος 2023Smart InfrastructureΖουγκ
Η Siemens λανσάρει το Connect Box, μια έξυπνη λύση IoT για τη διαχείριση κτηρίων
Ο τομέας Smart Infrastructure της Siemens παρουσίασε το Connect
Box, μία ανοικτή και εύχρηστη λύση Internet of Things (IoT) που έχει σχεδιαστεί
για τη διαχείριση μικρών και μεσαίων κτηρίων. Η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
Κτηριακού Αυτοματισμού, το Connect Box, είναι μια φιλική προς τον χρήστη
προσέγγιση για την παρακολούθηση της απόδοσης των κτηρίων, με δυνατότητα
βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης έως και 30% και ουσιαστικής βελτίωσης των
συνθηκών εσωτερικού χώρου σε κτήρια όπως σχολεία, καταστήματα λιανικής πώλησης,
διαμερίσματα ή μικρά γραφεία.
Το Connect Box επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τις βασικές καθημερινές εργασίες διαχείρισης από ένα σημείο μέσω ενός περιβάλλοντος που βασίζεται στο cloud, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετου εξοπλισμού ή λογισμικού. Οι ειδοποιήσεις συναγερμών και γεγονότων για πιθανά προβλήματα καθώς και τα γραφικά που απεικονίζουν ιστορικά στοιχεία, παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για την απόδοση του κτηρίου ανά πάσα στιγμή, υποστηρίζοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του.
Το Connect Box προσφέρει ευφυή online πρόσβαση μέσω υπολογιστή ή smartphone. Η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα και εύκολα (plug and play), οπότε οι εγκαταστάτες συστημάτων αυτοματισμού, οι τεχνικοί και οι διαχειριστές εγκαταστάσεων δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να τοποθετήσουν, να διαμορφώσουν και να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη περιέχει περισσότερες από 500 έτοιμες προς σύνδεση συσκευές πεδίου και εμπλουτίζεται συνεχώς, τόσο από τη Siemens όσο και από τρίτους. Ο έξυπνος μετατροπέας που περιλαμβάνεται στη λύση, υποστηρίζει 11 πρωτόκολλα επικοινωνίας, τόσο τυπικά ανοιχτά ή εξειδικευμένα πρωτόκολλα όσο και ενσύρματα ή ασύρματα, συμπεριλαμβανομένων των LoRaWAN, BACnet, Modbus και KNX.
Για παράδειγμα, ο πολυαισθητήρας IAQ (για την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου) που παρουσίασε πρόσφατα η Siemens, λειτουργεί ως λύση plug and play με το Connect Box και παρέχει κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του αέρα του χώρου. Ο πολυαισθητήρας μετρά την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας βασικές μετρήσεις όπως τη θερμοκρασία και την υγρασία, τον κορεσμό του CO2, τις εκπομπές VOC (Πτητικές Οργανικές Ένωσείς) και σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm (PM2.5), και την ένταση του φωτός και το επίπεδο θορύβου (σε dBA). Οι διαχειριστές των κτηρίων επωφελούνται από την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κτήριό τους και μπορούν να διασφαλίσουν ότι παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον για τους ενοίκους, τους επισκέπτες ή το προσωπικό.
Το Connect Box προσφέρει δύο μοντέλα αδειοδότησης. Η άδεια Cloud επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα δεδομένα του κτιρίου τους στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Connect Box, ενώ η άδεια On-premise επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώνουν εύκολα τα δεδομένα που συλλέγονται από ενσύρματες συσκευές και συσκευές IoT σε ένα υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού, σύστημα διαχείρισης κτηρίων ή εξωτερική πλατφόρμα cloud. Και οι δύο παραλλαγές προσφέρουν λειτουργία διαχείρισής τους εξ αποστάσεως με ενημέρωση του λογισμικού μέσω ασύρματων δικτύων.
Το IoT ανοίγει τον δρόμο για υγιείς κτηριακές εγκαταστάσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων
Ακόμη και για τα μικρότερα και μεσαίου μεγέθους κτήρια που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα χωρίς αυτοματισμούς, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να λειτουργούν με τρόπο ενεργειακά αποδοτικό και κλιματικά ουδέτερο. Αφενός, για εγγενείς λόγους κόστους, αφετέρου, επειδή πρέπει να πληρούνται όλο και περισσότερες κανονιστικές απαιτήσεις που απαιτούν βιώσιμη λειτουργία. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η οδηγία EPBD (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων) υποστηρίζει τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης λειτουργίας των κτηρίων έως το 2050, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτηρίων να αναλάβουν δράση.
Από τεχνικής άποψης, οι κτηριακές λύσεις που βασίζονται στο ΙοΤ δεν παρέχουν μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων, αλλά ταυτόχρονα αποδίδουν: Η εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών έως και 30 τοις εκατό είναι δυνατή χάρη στις βασικές λειτουργίες διαχείρισης κτηρίων του Connect Box.
Το Connect Box επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν τις βασικές καθημερινές εργασίες διαχείρισης από ένα σημείο μέσω ενός περιβάλλοντος που βασίζεται στο cloud, χωρίς την ανάγκη χρήσης πρόσθετου εξοπλισμού ή λογισμικού. Οι ειδοποιήσεις συναγερμών και γεγονότων για πιθανά προβλήματα καθώς και τα γραφικά που απεικονίζουν ιστορικά στοιχεία, παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για την απόδοση του κτηρίου ανά πάσα στιγμή, υποστηρίζοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του.
Το Connect Box προσφέρει ευφυή online πρόσβαση μέσω υπολογιστή ή smartphone. Η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα και εύκολα (plug and play), οπότε οι εγκαταστάτες συστημάτων αυτοματισμού, οι τεχνικοί και οι διαχειριστές εγκαταστάσεων δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να τοποθετήσουν, να διαμορφώσουν και να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη περιέχει περισσότερες από 500 έτοιμες προς σύνδεση συσκευές πεδίου και εμπλουτίζεται συνεχώς, τόσο από τη Siemens όσο και από τρίτους. Ο έξυπνος μετατροπέας που περιλαμβάνεται στη λύση, υποστηρίζει 11 πρωτόκολλα επικοινωνίας, τόσο τυπικά ανοιχτά ή εξειδικευμένα πρωτόκολλα όσο και ενσύρματα ή ασύρματα, συμπεριλαμβανομένων των LoRaWAN, BACnet, Modbus και KNX.
Για παράδειγμα, ο πολυαισθητήρας IAQ (για την ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου) που παρουσίασε πρόσφατα η Siemens, λειτουργεί ως λύση plug and play με το Connect Box και παρέχει κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του αέρα του χώρου. Ο πολυαισθητήρας μετρά την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας βασικές μετρήσεις όπως τη θερμοκρασία και την υγρασία, τον κορεσμό του CO2, τις εκπομπές VOC (Πτητικές Οργανικές Ένωσείς) και σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm (PM2.5), και την ένταση του φωτός και το επίπεδο θορύβου (σε dBA). Οι διαχειριστές των κτηρίων επωφελούνται από την πλήρη διαφάνεια σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κτήριό τους και μπορούν να διασφαλίσουν ότι παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον για τους ενοίκους, τους επισκέπτες ή το προσωπικό.
Το Connect Box προσφέρει δύο μοντέλα αδειοδότησης. Η άδεια Cloud επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα δεδομένα του κτιρίου τους στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Connect Box, ενώ η άδεια On-premise επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώνουν εύκολα τα δεδομένα που συλλέγονται από ενσύρματες συσκευές και συσκευές IoT σε ένα υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού, σύστημα διαχείρισης κτηρίων ή εξωτερική πλατφόρμα cloud. Και οι δύο παραλλαγές προσφέρουν λειτουργία διαχείρισής τους εξ αποστάσεως με ενημέρωση του λογισμικού μέσω ασύρματων δικτύων.
Το IoT ανοίγει τον δρόμο για υγιείς κτηριακές εγκαταστάσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων
Ακόμη και για τα μικρότερα και μεσαίου μεγέθους κτήρια που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα χωρίς αυτοματισμούς, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να λειτουργούν με τρόπο ενεργειακά αποδοτικό και κλιματικά ουδέτερο. Αφενός, για εγγενείς λόγους κόστους, αφετέρου, επειδή πρέπει να πληρούνται όλο και περισσότερες κανονιστικές απαιτήσεις που απαιτούν βιώσιμη λειτουργία. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η οδηγία EPBD (οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων) υποστηρίζει τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης λειτουργίας των κτηρίων έως το 2050, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτηρίων να αναλάβουν δράση.
Από τεχνικής άποψης, οι κτηριακές λύσεις που βασίζονται στο ΙοΤ δεν παρέχουν μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για την υλοποίηση αυτών των απαιτήσεων, αλλά ταυτόχρονα αποδίδουν: Η εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών έως και 30 τοις εκατό είναι δυνατή χάρη στις βασικές λειτουργίες διαχείρισης κτηρίων του Connect Box.
H Siemens Smart Infrastructure (SI) διαμορφώνει την αγορά στον τομέα των έξυπνων, προσαρμοσμένων υποδομών για το σήμερα και το μέλλον. Ανταποκρίνεται στις πιεστικές προκλήσεις της αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντας τα ενεργειακά συστήματα, τα κτήρια και τις βιομηχανίες. Η SI παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο από μία και μόνη πηγή - με προϊόντα, συστήματα, λύσεις και υπηρεσίες από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την κατανάλωση. Με ένα όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένο οικοσύστημα, βοηθά τους πελάτες να θριαμβεύσουν και τις κοινότητες να προοδεύσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του πλανήτη. Η Siemens Smart Infrastructure έχει την παγκόσμια έδρα της στο Zug της Ελβετίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 311.000 εργαζομένους παγκοσμίως.
Η Siemens AG (Βερολίνο και Μόναχο) είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που εστιάζει στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και μεταποίησης, των υποδομών, των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης. Από αποδοτικότερη χρήση πόρων στα εργοστάσια, πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, εξυπνότερα κτήρια και δίκτυα, έως πιο άνετες και "πράσινες" μεταφορές, καθώς και προηγμένη υγειονομική περίθαλψη, η εταιρεία δημιουργεί τεχνολογίες με σκοπό, ώστε να προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες της. Συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, η Siemens υποστηρίζει τους πελάτες της να μεταμορφώσουν τις βιομηχανίες και τις αγορές τους, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την καθημερινότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η Siemens κατέχει επίσης πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Siemens Healthineers, έναν παγκοσμίως κορυφαίο πάροχο ιατρικής τεχνολογίας που διαμορφώνει το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η Siemens κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη Siemens Energy, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταφορά και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2022, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Όμιλος Siemens δημιούργησε έσοδα 72.0 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα 4.4 δισ. ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 311.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.siemens.com.
Επικοινωνία
Ειρήνη Κουφάκη
Siemens Α.Ε.
Αγησιλάου 6 -8
152 23 Μαρούσι
Ελλάδα
152 23 Μαρούσι
Ελλάδα
210 68.64.267