Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 novembre 2019Digital IndustriesSiemens France
Une plateforme d’ingénierie prête pour le développement logiciel continu.
Avec la
nouvelle version V16 de la plateforme d’ingénierie TIA Portal (Totally
Integrated Automation Portal), Siemens propose de nouvelles fonctions pratiques
destinées aux diverses phases de développement d’un projet d’automatisation (étude,
ingénierie, mise en service). La standardisation, le travail collaboratif et le
test de fonctionnement intégré sont au cœur cette nouvelle version du portail
d’automatisation intégrée de Siemens. Les innovations se concentrent sur
l’intégration continue du processus de développement afin d’accroître la
qualité des logiciels, de raccourcir les temps de mise en service et de réduire
les coûts d’ingénierie.
Lors du
processus de développement, l’accent est mis sur les concepts de travail décentralisé
et le travail d’équipe. Sur le serveur de projets TIA Portal, l’utilisateur dispose
désormais d’un accès exclusif à un projet de serveur via la nouvelle fonction « Exclusive
Engineering », avec révision de projet, journal des modifications,
établissement de rapports automatisé et archivage. Les tâches d’automatisation
peuvent ainsi être organisées en fonction du matériel, de l’objet ou de la
fonction. Aucune licence n’est requise pour l’utilisation d’Exclusive Engineering.
Pour permettre la mise en service des projets au sein de l’équipe, le TIA
Portal V16 a été complété par le mode « Mise en service asynchrone »,
le chargement dans l’automate Simatic S7-1500 étant dans ce cas réalisé par une
deuxième instance TIA Portal fonctionnant en arrière-plan. L’instance TIA
Portal fonctionnant au premier plan peut être réactivée instantanément, ce qui
réduit considérablement les temps de chargement. Le TIA Portal V16 inclut la
nouvelle Version Control Interface (VCI), une interface avec des systèmes de
gestion de versions externes comme GIT, SVN et TFS. La fonction d’importation
et d’exportation d’objets logiciels via l’interface utilisateur TIA Portal permet
d’intégrer sans problème la gestion des versions dans le processus de
développement, ce qui autorise une gestion totalement transparente des versions
de tous les objets logiciels en dehors du TIA Portal. Autre innovation :
la TIA Portal Test Suite. Outre la création automatisée de directives de
programmation et le contrôle de leur respect (« Styleguide Check »),
cette fonctionnalité permet de générer et de réaliser des tests d’application à
l’aide du contrôleur virtuel S7-PLCSIM Advanced. Ce support réduit les temps
d’ingénierie et de mise en service et améliore la qualité du logiciel.
Avec la
plateforme TIA Portal V16, tous les automates Simatic S7-1200 disposent
désormais de la fonctionnalité serveur OPC UA, qui peut être utilisée pour
connecter les automates à des systèmes de niveau supérieur dans la structure
hiérarchique de la solution d’automatisation, par exemple un système
d’exécution, de gestion et de suivi de la production (Manufacturing Execution
System - MES), afin de réaliser une intégration verticale des données.
Compatible avec tous les automates Simatic, la fonctionnalité OPC UA peut
également servir à la communication entre les automates. Des interfaces
standardisées (« Companion Specifications »), qui peuvent facilement être
importées via le TIA Portal, permettent d’intégrer simplement des machines dans
les lignes de production ou les installations. L’éditeur de modélisation OPC UA
SiOME de Siemens aide l’automaticien à connecter les variables et simplifie l’importation
de ces dernières dans la commande de machine Simatic. Le SiOME intègre
également de nouvelles fonctions, comme la création de blocs de données basés
sur des modèles d’information OPC UA ou la possibilité de vérifier la
conformité des modèles d’information OPC UA et des Companion Specifications. L’utilisateur
peut en outre modéliser à présent des interfaces serveur ou des Companion Specifications
dans le TIA
Portal V16. Ces opérations, qui font appel à des formes simplifiées, ne requièrent
aucune connaissance spécialisée. La fonctionnalité serveur OPC UA pour les
automates Simatic S7-1500 a également été complétée avec des entrées tampon de
diagnostic supplémentaires : les messages OPC UA peuvent désormais être
regroupés pour n’apparaître qu’une seule fois dans le tampon de diagnostic.
Le
nouveau Simatic Drive Controller a été intégré pour les applications de
commande de mouvement (Motion Control). Il combine dans un seul et unique appareil
à faible encombrement un automate Simatic S7-1500 (doté de fonctionnalités
Motion Control, de fonctions technologiques et de fonctions pour applications
de sécurité) et un variateur Sinamics S120. Il permet de réaliser des tâches de
commande de mouvement et d’asservissement de position étendues, comme celles nécessitant
des systèmes d’entraînement multi-axes. Le Simatic WinCC Unified est également
disponible dans le TIA Portal V16 : ce nouveau système de visualisation
entièrement repensé offre des solutions performantes pour applications de
contrôle-commande (HMI) et applications de contrôle et d’acquisition de données
(SCADA), mais aussi que pour les futurs scénarios Industrial Edge, Cloud et
réalité augmentée. Il comprend une nouvelle génération de pupitres opérateur également
configurables à l’aide du TIA Portal V16, les Simatic HMI Unified Comfort
Panels. Dans la dernière version du TIA Portal, la solution logicielle Simatic
Energy Suite gagne une nouvelle fonction de gestion de charges. Cette option
empêche automatiquement les pointes de charge en utilisant des stratégies
intelligentes pour mettre les consommateurs et les producteurs hors et sous
tension sans influencer les processus de production. L’ingénierie de la Simatic
Energy Suite s’effectue dans le TIA Portal : l’utilisateur configure la gestion
de charges via le masque d’entrée du TIA Portal avant de générer le programme
et de configurer la visualisation correspondante.
Informations
complémentaires :
Lancé par Siemens en 2010,
le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) permet aux utilisateurs de
réaliser rapidement et intuitivement des tâches d’automatisation et
d’entraînement grâce à une configuration efficace. Son architecture logicielle,
conçue pour une convivialité et une efficacité maximales, convient aussi bien
aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. Le TIA Portal offre une
interface utilisateur homogène pour les automates, les terminaux de dialogue (pupitres
opérateur HMI) et les systèmes d’entraînement, et assure le stockage partagé et
la cohérence des données, notamment lors de la configuration, de la
communication et du diagnostic. Il intègre par ailleurs de puissantes
bibliothèques pour tous les objets d’automatisation. La simplicité de
l’ingénierie au sein du TIA Portal facilite l’accès à l’ensemble des solutions
d’automatisation digitalisées (étude de projet numérique, ingénierie intégrée,
exploitation transparente). Partie intégrante de la solution intégrée de
digitalisation Digital Enterprise Suite, comme les systèmes de gestion de cycle
de vie PLM (Product Lifecycle Management) et de pilotage de la production MES
(Manufacturing Execution Systems), le TIA Portal complète la vaste gamme de
logiciels offerts par Siemens aux entreprises engagées sur la voie de
l’Industrie 4.0.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.