Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 novembre 2019Digital IndustriesSiemens France
SIMATIC Drive Controller : le nouveau contrôleur Motion Control avec régulation de variateur intégré
Siemens élargit son portefeuille de CPU technologiques avec le SIMATIC
Drive Controller. Le nouveau contrôleur combine en un seul appareil à faible
encombrement un automate programmable SIMATIC S7-1500 avec fonction Motion
Control, fonctions technologiques et fonction de sécurité intégrée, et un régulateur
de vitesse et courant du variateur SINAMICS S120. Cette association simplifie
considérablement la réalisation de solutions d’automatisation puissantes,
compactes et flexibles. Les hautes performances du nouveau contrôleur s’avèrent
particulièrement intéressantes pour les applications faisant appel à un système
d’entraînement multi-axes, comme les machines d’emballage, d’imprimerie et
textiles.
Le contrôleur est disponible dans
les deux classes de puissance CPU 1504D TF et CPU 1507D TF. Grâce à la fonction
de sécurité intégrée dans l’automate et le variateur, il répond aux exigences
les plus strictes en matière de sécurité des personnes et des machines.Le SIMATIC Drive Controller est équipé de nombreuses interfaces, dont
trois interfaces Profinet et une interface Profibus pour la communication, par
exemple, avec des terminaux de dialogue (pupitres HMI), des E/S périphériques et
d’autres systèmes d’entraînement, ainsi que des E/S technologiques embarquées.
Ces équipements permettent une mise en œuvre efficace d’applications Motion
Control dynamiques (commande de mouvement et asservissement de position).
Grâce à la fonction « Cross-PLC synchronous operation » ou
synchronisation d’axes distribués inter CPU désormais disponible dans toutes
les CPU technologiques, il est également possible de réaliser des arbres
électriques et synchronisations via des profiles de cames entre CPU, ce qui rend
pratiquement illimité le nombre d’axes pilotables. Outre la répartition de la
puissance entre plusieurs CPU, cette fonction permet aussi de simplifier
considérablement la réalisation de concepts d’automatisation modulaires. L’ingénierie
du SIMATIC Drive Controller s’effectue de manière conviviale et efficace dans l’environnement
d’ingénierie du TIA Portal.
Informations générales :
Les produits personnalisés nécessitent des machines et des lignes de production susceptibles d’être rapidement et facilement adaptées à différents formats, tailles, types de produits et processus de production. La production requiert en particulier un maximum de flexibilité, d’efficacité, de précision et de disponibilité. Elle exige en outre une surveillance fiable de tous les mouvements des machines de production. Pour répondre à ces multiples impératifs, Siemens propose des solutions technologiques adaptées basées sur des contrôleurs SIMATIC Advanced, Distributed et Drive.
Siemens élargit
son portefeuille de CPU technologiques avec le SIMATIC Drive Controller. Le
nouveau contrôleur combine en un seul appareil à faible encombrement un
automate programmable SIMATIC S7-1500 avec fonctions Motion Control, fonctions
technologiques et fonction de sécurité intégrée, et un variateur de vitesse SINAMICS
S120.
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.