Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 décembre 2022Smart InfrastructureVélizy
Siemens implémente le protocole Modbus RTU sur ses vannes intelligentes, une nouvelle fonctionnalité « change-over » et leur ajoute une compatibilité avec le glycol
L’ajout du protocole de communication Modbus RTU représente une alternative économique avec des coûts de câblage moins élevés et une intégration plus simple. Il permet également de réduire le nombre d’adresses IP maintenues, parfois facturées par le service IT gérant l’installation.
Cette nouvelle version de soft étend ainsi les possibilités d’intégration de notre vanne intelligente, en plus
des options actuelles (analogique, BACnet IP et hybride).
L’utilisation du glycol est destinée à des applications fonctionnant avec des températures de fluide supérieures à +1°C mais nécessitant tout de même une protection antigel du circuit hydraulique à l’arrêt. Il s’agit par exemple de batteries froides ou de tours de refroidissement. Les glycols concernés sont ceux à base d’éthylène, les plus couramment utilisés en applications non-alimentaires. Pour les éthylènes-glycols standards du marché, cela correspond à une protection contre le gel (formation de cristaux de glace) jusqu’à -20°C et une protection contre l’éclatement (« prise complète ») jusqu’à -25°C
Avec le nouveau mode « change-over », deux jeux de paramètres (chauffage et refroidissement) sont maintenant disponibles pour la fonction « Vanne de régulation dynamique ». Différentes limitations (températures, débits, puissances) peuvent ainsi être facilement ajustées, sans ingénierie complexe. Ce nouveau mode de fonctionnement n’est pour l’instant disponible qu’en version deux voies (EVG.. / EVF..).
L’utilisation du glycol est destinée à des applications fonctionnant avec des températures de fluide supérieures à +1°C mais nécessitant tout de même une protection antigel du circuit hydraulique à l’arrêt. Il s’agit par exemple de batteries froides ou de tours de refroidissement. Les glycols concernés sont ceux à base d’éthylène, les plus couramment utilisés en applications non-alimentaires. Pour les éthylènes-glycols standards du marché, cela correspond à une protection contre le gel (formation de cristaux de glace) jusqu’à -20°C et une protection contre l’éclatement (« prise complète ») jusqu’à -25°C
Avec le nouveau mode « change-over », deux jeux de paramètres (chauffage et refroidissement) sont maintenant disponibles pour la fonction « Vanne de régulation dynamique ». Différentes limitations (températures, débits, puissances) peuvent ainsi être facilement ajustées, sans ingénierie complexe. Ce nouveau mode de fonctionnement n’est pour l’instant disponible qu’en version deux voies (EVG.. / EVF..).
Télécharger le Pdf
En savoir plus sur
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 70 400 salariés dans le monde.