Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 février 2018CLC Communications
Siemens développe une nouvelle gamme d’actionneurs de commutation avec des fonctions d’automatisation étendues
Des appareils performants à chaque niveau du système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) évitent les gaspillages énergétiques et assurent le confort des occupants. Point clé dans l’architecture du réseau GTB et la régulation, la nouvelle gamme d’actionneurs de commutation GAMMA de Siemens (division Building Technologies) a été conçue pour optimiser le contrôle de l’éclairage, de la luminosité, du chauffage et de la climatisation dans les pièces et les bâtiments de type bureaux, hôtels, écoles, locaux industriels et succursales. Elle marque le début de la 4ème génération d’actionneurs GAMMA Siemens.
Neuf nouveaux actionneurs de commutation à destination des bâtiments tertiaires
Les nouveaux actionneurs de commutation GAMMA (N53x) de Siemens sont disponibles avec quatre, huit ou douze canaux pour 6 ,10 ou 16/20 ampères. Ils conviennent pour des charges capacitives, inductives et ohmiques telles que le chauffage électrique, le chauffage au sol, les chauffe-eau, les prises de courant électrique, l’éclairage et les ventilateurs (MARCHE/ARRET).
Une mise en service et une maintenance simple
Pratiques pour les installateurs et les électriciens, les actionneurs de commutation N53x se caractérisent par des bornes de connexion ne nécessitant pas d’entretien et permettant une mise en service rapide pour le raccordement et la réalisation de boucles de conducteurs non traités. Il suffit de dénuder le fil des conducteurs et de l’insérer dans la borne. Les professionnels économisent de cette manière environ deux minutes sur l’installation par câble. Le contrôle de l’installation peut quant à lui se faire uniquement à partir d’éléments d’affichage et de commande ainsi que des points de contrôle situés au niveau des actionneurs.
Des fonctionnalités d’automatisation étendues
Les appareils N53x offrent par ailleurs des fonctionnalités de commande, de commande forcée et de diagnostic pouvant être activées sans composant ou contrôleur supplémentaire. Ils transforment ainsi un interrupteur classique en commande multifonction et permettent des installations personnalisées.
Les fonctions proposées sont les suivantes :
Les fonctions proposées sont les suivantes :
- Commande : des instructions de commutation marche/arrêt ainsi que des fonctions de temporisation, de scène et logiques sont disponibles pour la commande et la commutation de matériel d’éclairage et de moteurs. Chaque sortie peut être activée pour différents scénarii (lorsque la température est inférieure à 15°C ou supérieure à 20°C par exemple) ;
- Commande forcée : l’éclairage et les moteurs peuvent faire l’objet d’une commande forcée, qui peut être définie par l’utilisateur, utiliser les données de capteurs, se faire manuellement ou via une fonction centrale (afin, par exemple, d’allumer toutes les lumières en cas d’incendie) ;
- Diagnostic : pour contrôler le fonctionnement des appareils et faire de la maintenance préventive.
Informations complémentaires sur les caractéristiques techniques des actionneurs de commutation N53x de Siemens :
Boîtier plastique, couleur gris clair.
Appareil en série pour un montage sur un rail support TH35 DIN EN 60715
Fréquence nominale de contact : 50 / 60 Hz
Type de protection : IP 20
Boîtier plastique, couleur gris clair.
Appareil en série pour un montage sur un rail support TH35 DIN EN 60715
Fréquence nominale de contact : 50 / 60 Hz
Type de protection : IP 20
Les actionneurs de commutation GAMMA sont basés sur le standard international KNX. Le standard KNX est conforme aux spécifications des normes EN 50090 et ISO/CEI 14543 relatives aux systèmes électroniques domestiques.
A propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2017, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export.
Contact
CLC Communications
Jérôme Saczewski, Christelle Grelou, Jessica Djaba
01 42 93 04 04
j.zaczewski@clccom.com, c.grelou@clccom.com, j.djaba@clccom.com