Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release12 décembre 2019Digital IndustriesSiemens France
Nouvelle génération de stations périphériques de type bloc en degré de protection IP65/67 pour une utilisation au pied de la machine
Avec la
périphérie décentralisée Simatic ET 200eco PN, Siemens lance une nouvelle génération
de stations de type bloc pour une utilisation au pied de la machine. La
nouvelle gamme d’E/S décentralisées en degré de protection IP65/67 comprend à
ce jour cinq modules périphériques TOR et un module maître IO-Link. Il offre à l’utilisateur une multitude de
nouvelles fonctions capables de répondre aux concepts et aux exigences des
machines modernes. Dotés d’un nouveau boîtier
métallique industriel, les modules sont protégés contre le rayonnement UV et
les substances nocives, même en cas d’utilisation dans des conditions sévères hors
des ateliers de production. Les modules sont alimentés par un connecteur codé
L, ce qui autorise une intensité maximale admissible nettement plus élevée. Il
est ainsi possible de câbler sur de plus longues distances sur le terrain, mais
aussi d’alimenter et de commander des composants énergivores, comme des îlots
de vannes, sans câblage d’alimentation supplémentaire.
Les nouveaux modules périphériques sont équipés de prises M12
paramétrables individuellement et prennent en charge la redondance S2, ce qui
permet leur utilisation
dans des systèmes redondants comme les systèmes haute disponibilité Simatic
S7-1500R/H mis en œuvre, par exemple, dans les tunnels.
Grâce aux
fonctions MSI (Module-internal Shared Input) et MSO (Module-internal Shared
Output) de plusieurs contrôleurs, l’utilisateur peut accéder en lecture de
façon simultanée et indépendante à l’état de commutation courant des entrées et
ds sorties d’un module. Cette possibilité, qui n’exige aucune opération de
programmation supplémentaire, améliore la transparence des machines et des
installations. La fonction « Shared Device » permet de répartir les
canaux d’un module périphérique entre deux contrôleurs IO. Cette répartition
autorise la réalisation de concepts d’automatisation flexibles.
Informations
générales :
Les concepts mis en œuvre pour les machines et les installations
industrielles sont de plus en plus décentralisés : les armoires deviennent
plus petites, voire disparaissent complètement, et les systèmes d’E/S installés
dans l’armoire sont remplacés par des versions moins encombrantes, plus robustes
et entièrement protégées contre la poussière et l’eau grâce à leur degré de
protection IP65/67. Ces appareils pouvant être montés au pied de la machine, il
est désormais possible de concevoir des machines beaucoup plus petites, ce qui
permet d’économiser de l’espace et des coûts. Les distances de câblage entre
les appareils périphériques et les capteurs/actionneurs se trouvent en outre
considérablement réduites, ce qui diminue non seulement les coûts matériels,
mais facilite aussi le transport, l’installation et le démontage tout en
minimisant les risques d’erreurs de câblage.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.