Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 septembre 2020Smart Infrastructure
La vanne intelligente de Siemens optimise la flexibilité et l'efficacité des installations CVC
La vanne dynamique et auto-optimisée de Siemens Smart Infrastructure gagne en polyvalence grâce à de nouvelles fonctions et applications pour les groupes de chauffage et les unités de traitement de l'air. Le dispositif contrôle le débit, mesure la température et la puissance pour adapter automatiquement les réglages de la vanne en fonction de l'échangeur thermique. La vanne intelligente est connectée au Cloud et est, pour la première fois, directement intégrée à Building Operator, l'application Cloud de Siemens dédiée à la surveillance à distance des bâtiments. Elle permet ainsi de commander la vanne intelligente et de modifier ses réglages partout et à tout moment. Pour plus de flexibilité, la gamme de produits a été étendue pour inclure des vannes à 3 voies, qui permettent une régulation à température variable et débit constant (circuits en mélange). De nouvelles fonctions, telles que le contrôle de la température différentielle, de la pression différentielle et du débit, garantissent la flexibilité et l'efficacité des installations CVC et permettent d'utiliser la vanne intelligente dans un plus grand nombre d'applications.
Connexion WLAN sans fil pour plus de flexibilité
La vanne intelligente peut être mise en service automatiquement en un claquement de doigt et en toute sécurité. Les réglages requis peuvent être chargés dans l'application ABT Go de Siemens, puis transmis à chaque vanne via une connexion WLAN sans fil.
Elle permet un accès à distance via BACnet-IP à l'aide de l'outil de mise en service ABT Site de Siemens ou via Internet en utilisant l'application Building Operator. Grâce à sa connexion au Cloud et aux mises à jour du firmware, la vanne intelligente est automatiquement actualisée en cas de
La vanne intelligente peut être mise en service automatiquement en un claquement de doigt et en toute sécurité. Les réglages requis peuvent être chargés dans l'application ABT Go de Siemens, puis transmis à chaque vanne via une connexion WLAN sans fil.
Elle permet un accès à distance via BACnet-IP à l'aide de l'outil de mise en service ABT Site de Siemens ou via Internet en utilisant l'application Building Operator. Grâce à sa connexion au Cloud et aux mises à jour du firmware, la vanne intelligente est automatiquement actualisée en cas de
Amélioration de l'efficacité en cours de fonctionnement
L’amélioration des fonctionnalités et de la simplicité d'utilisation accroissent encore l'efficacité de la vanne intelligente. La version à 3 voies peut désormais être utilisée dans des circuits en mélange, ce qui facilite l'équilibrage hydraulique et ne requiert qu'un faible investissement en raison de l'absence de pompe principale dans le circuit primaire. Une nouvelle régulation de pression différentielle compense les fluctuations de pression dans les différentes zones.
Dans les installations anciennes, ce dispositif permet de mettre en place un équilibrage hydraulique dynamique en un claquement de doigt sans avoir à remplacer toutes les vannes, étendant ainsi le champ d'application de la vanne intelligente.
Dans les installations neuves, les zones équipées d'un contrôle de la pression différentielle assurent des conditions de fonctionnement stables pour les vannes.
Grâce aux régulations de température de départ ou en fonction de la température extérieure intégrées, la vanne intelligente assure des fonctions de régulation, réduit le coût voire dispense d’un régulateur externe.
En réduisant la charge sur les régulateurs de confort, la vanne intelligente permet de créer des installations plus complexes à moindre coût. Et en cas de suppression de ces régulateurs, la vanne intelligente peut effectuer des tâches de régulation simples.
Les nouvelles entretoises dédiées à la vanne intelligente permettent une meilleure isolation, par exemple, du débitmètre pour des applications de refroidissement.
Le nouveau contrôle de la température différentielle, quant à lui, est spécialement conçu pour les unités de climatisation et les ventilo-convecteurs de grande taille et offre une efficacité accrue.
Cette fonction limite la différence de température sur l'ensemble de la boucle de refroidissement contrôlée par la vanne intelligente. Par conséquent, le groupe frigorifique ou la pompe à chaleur fonctionnent toujours au-dessus de la valeur définie, gage d'une efficacité maximale et d'économies d'énergie.
Dans les installations anciennes, ce dispositif permet de mettre en place un équilibrage hydraulique dynamique en un claquement de doigt sans avoir à remplacer toutes les vannes, étendant ainsi le champ d'application de la vanne intelligente.
Dans les installations neuves, les zones équipées d'un contrôle de la pression différentielle assurent des conditions de fonctionnement stables pour les vannes.
Grâce aux régulations de température de départ ou en fonction de la température extérieure intégrées, la vanne intelligente assure des fonctions de régulation, réduit le coût voire dispense d’un régulateur externe.
En réduisant la charge sur les régulateurs de confort, la vanne intelligente permet de créer des installations plus complexes à moindre coût. Et en cas de suppression de ces régulateurs, la vanne intelligente peut effectuer des tâches de régulation simples.
Les nouvelles entretoises dédiées à la vanne intelligente permettent une meilleure isolation, par exemple, du débitmètre pour des applications de refroidissement.
Le nouveau contrôle de la température différentielle, quant à lui, est spécialement conçu pour les unités de climatisation et les ventilo-convecteurs de grande taille et offre une efficacité accrue.
Cette fonction limite la différence de température sur l'ensemble de la boucle de refroidissement contrôlée par la vanne intelligente. Par conséquent, le groupe frigorifique ou la pompe à chaleur fonctionnent toujours au-dessus de la valeur définie, gage d'une efficacité maximale et d'économies d'énergie.
Téléchargez le communiqué de presse
En savoir plus sur la Vanne intelligente
Nous suivre sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.