Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release20 mai 2020Digital IndustriesSiemens France
La Packaging Toolbox simplifie l’ingénierie des machines d’emballage.
La Toolbox
(boîte à outils) se compose de fonctions de base, de fonctions technologiques
et de normes internationales. Les fonctions de base intègrent notamment une commande
d’axes, la communication TCP/IP, la communication acyclique et le traitement des
alarmes. La fonction technologique « Intelligent Belt » permet de
réceptionner des produits arrivant les uns après les autres et de les mettre à
disposition en groupe à une position de déchargement donnée. L’application
« Intelligent Infeed » permet quant à elle de réceptionner des
produits arrivant en flux continu, mais irrégulier et de les mettre à la disposition
de la station en aval à intervalles définis. La bibliothèque dédiée aux formage,
remplissage et scellage contient des fonctionnalités pour la coordination
globale de l’unité de dosage,
de l’avance du film et du scelleur transversal dans les applications
horizontales et verticales.
Pour la mise en œuvre des standards
internationaux d’emballage, le « Simatic CPG Template » (Consumer
Packaged Goods) fournit une structure de projet TIA Portal basée sur un concept
modulaire. Les constructeurs de machines disposent ainsi d’une base de projet
claire et testée et les clients finaux d’une interface de données standardisée
qui simplifie l’intégration des lignes. La bibliothèque logicielle OMAC permet
la mise en place d’une gestion des modes de fonctionnement conforme à OMAC.
La Toolbox intègre en
outre des applications Motion Control pour les équipements de manutention, la
Converting Toolbox et des applications pour le système de transport Multi-Carrier-System
(MCS) basé sur des moteurs linéaires.
La Packaging Toolbox de Siemens est désormais entièrement disponible pour
l’automate Simatic S7-1500 et permet la mise en œuvre de normes internationales
telles qu’OMAC, PackML et Weihenstephan.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.