Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release24 novembre 2019Digital IndustriesSiemens France
Analyze MyDrives V1.0 disponible en standard dans la boutique Mindsphere Store et Sinamics Connect 300 avec de nouvelles fonctions intelligentes.
À l’occasion du salon SPS 2019, Siemens présentera ses dernières
nouveautés en matière de systèmes d’entraînement intelligents en réseau. En
mettant en réseau des systèmes d’entraînement complets, les constructeurs de
machines et d’installations et les utilisateurs peuvent simuler leurs machines
et leurs installations de manière encore plus précise à l’aide de jumeaux
numériques, les mettre en service, réduire les temps d’arrêt et augmenter la
productivité.
Analyze MyDrives V1.0
Avec la nouvelle version V1.0
de l’application Analyze MyDrives de MindSphere, Siemens propose désormais en
standard cette application éprouvée dans le MindSphere Store. La nouvelle
version offre aux utilisateurs de nouvelles bibliothèques puissantes de
diagrammes pour une visualisation encore plus rapide. La nouvelle fonction
« Pan & Scan » (recadrage) permet à l’utilisateur de définir une
fenêtre temporelle précise pour la surveillance. La nouvelle version intègre
également un service de notification amélioré par courrier électronique basé
sur un simple mécanisme de contrôle IFTTT. L’utilisateur peut en outre
configurer librement l’analyse de tendances, notamment pour les séries chronologiques
et les diagrammes de dispersion, afin de réaliser des analyses de corrélations
graphiques bivariées encore plus performantes. Un nouveau tableau de bord
fournit une vue synoptique sur les principales informations d’état de tous les
composants d’entraînement. L’utilisateur peut, si nécessaire, afficher une vue
d’ensemble des variables intégrées pour chaque composant de la chaîne
cinématique, y compris la dernière valeur transmise, l’heure de la dernière actualisation,
l’unité de mesure utilisée et le lien avec le diagramme concerné. Les
diagrammes peuvent être exportés
d’un simple clic. Des fonctions d’agrégation statistique sont intégrées dans
tous les types de diagrammes.
De nouvelles fonctions pour Sinamics
Connect 300
Avec Sinamics Connect 300, Siemens a lancé en 2018 une solution « plug
& play » simple pour l’intégration des variateurs Sinamics dans le
monde IT. Celle-ci est conçue pour les variateurs basse tension et prend en
charge les solutions de digitalisation basées sur le cloud. Lors du salon SPS,
Siemens présentera une solution Sinamics Connect 300 dotée de nouvelles fonctionnalités
et d’une convivialité améliorée. Parmi les nouveautés figure le mode expert,
qui permet à l’utilisateur de spécifier individuellement les paramètres du
variateur Sinamics qui doivent être stockés dans Mindsphere, le système
d’exploitation IoT ouvert de Siemens basé sur le cloud. Le nouvel appareil Sinamics
Connect 300 comprend une gestion complète de la mise en service et des services
avec serveur web intégré, ce qui simplifie la configuration, même avec des
exigences très spécifiques. Le serveur web permet une gestion complète de
l’appareil, notamment des certificats CA, des licences et des mises à jour du
firmware. L’utilisateur peut également afficher directement l’état de la
connexion MindSphere sur la page d’accueil du serveur web et vérifier ainsi
immédiatement la connectivité du cloud. Une mémoire tampon pouvant aller
jusqu’à 500 Mo évite toute perte de données en cas de défaillance du
réseau. Pour garantir la sécurité du transfert des données, le protocole de
transfert a été modifié de HTTP à HTTPS et les directives de sécurité ont été
adaptées pour empêcher toute manipulation non autorisée de l’appareil. Sinamics
Connect 300 complète la gamme MindConnect standard existante et donne aux
utilisateurs la possibilité de connecter directement à MindSphere des
variateurs qui ne communiquent pas via Profinet. Sinamics Connect 300 permet en
outre de raccorder des variateurs Sinamics à des installations existantes sans
devoir procéder à de coûteuses et fastidieuses adaptations matérielles et
logicielles. Sinamics Connect 300 n’utilisant pas de modèle de données
propriétaire, il peut mettre sans problème les données téléchargées des
variateurs à la disposition de toutes les applications Mindsphere.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.