Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens lancerer ny stor varmepumpe specialdesignet til det danske marked
Med produktionsfaciliteter i Finspång i Sverige melder vi i Siemens Energy nu klar til at levere de store varmepumper, der skal være med til at gøre Danmark fri af fossile brændsler. Den nye varmepumpe er specialdesignet til de danske fjernvarmeværker. Det gælder både på temperatur og krav til kølemiddel. Og dens konstruktion gør at den er særlig fleksibel i forhold til at indgå som en balancerende del af elnettet.
Knud Brandelev, salgsdirektør i Siemens Energy A/S
Det er en rigtig god nyhed, fordi det betyder, at vi nu forhåbentlig kan få et gennembrud for brug af varmepumper i stor skala i fjernvarmenettet og ikke mindst i de store byer. Det er med store varmepumper og et stærkt fjernvarmenet, at vi kan lagre energien fra blandt andet vindmøller og solenergi og samtidig balancere elnettet. Så det er en rigtig god nyhed, som vi hilser meget velkommen.
Jesper Koch, analysechef, Dansk Fjernvarme
Fordele ved omstilling til store varmepumper:
- Kan medvirke til markant reduktion af Danmarks CO2-udledning
- Kan indgå i forbrugsregulering i elnettet. Dvs. varmepumper kan drives fleksibelt afhængigt af elnettets balance eller strømmens pris.
- Har lang levetid, og slitage kan holdes på et minimum med den rigtige vedligeholdelse
- Forbrugerne skal ikke ændre vaner eller sænke deres forbrug
Fakta om den nye varmepumpe:
- Varmepumpen HPC-600 (Heat Pump Compression) har en varmeeffekt på 15-20 MW. Jo mindre temperaturløft, jo mere ydelse. Fx yder den 15 MW ved havvand og 20 MW ved geotermi.
- Den benytter det miljøvenlige kølemiddel 1234 ze(E)
- Kan levere fjernvarme ved op til 95⁰C – passende til hovedparten af de danske fjernvarmeværker.
- Kan anvendes ved temperaturer på varmekilden helt ned til 0⁰C – og ned til -1,5⁰C ved saltholdigt vand.
- Kan reguleres fra 30-100 % inden for 2 minutter. Det gør den særdeles brugbar i reguleringssammenhænge med elnettet.
- Størrelsen og konstruktionen (centrifugalkompression) af den giver enklere anlæg med færre komponenter og mindre vedligeholdelse.
Download pressemeddelelse
Yderligere oplysninger
Følg os på Twitter
Om Siemens A/S: Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens Mobility A/S og.Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S).
Kontakt

Kommunikationschef Steen Dalsgaard
Siemens A/S
2750 Ballerup
Danmark
0045 23 49 36 91