Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release13. März 2018Frankfurt
Vergütungsgarantie bei Fehlauslösungen
Vergütungsgarantie - Geld zurück bei Falschalarm
Für seine hochwertigen Brandmelder mit ASA-Technologie (Advanced Signal Analysis) bietet Siemens als einziger Anbieter im Markt eine Vergütungsgarantie bei Falschalarmen von Brandmeldern. Siemens erstattet seinen Kunden eventuelle Gebühren für den Feuerwehreinsatz. Die Vergütungsgarantie setzt voraus, dass die Siemens-Brandmelder mit ASA-Technologie von Siemens-Experten dem Umfeld angepasst und getestet wurden und dass ein Servicevertrag mit Siemens besteht.
Neue Anforderungen aus DIN VDE 0833-2: 2017-10
In der neuen DIN VDE 0833-2: 2017-10 wird seit Oktober 2017 der Wirksamkeitsnachweis bei Brandmeldeanlagen, die in anspruchsvollen Raumumgebungen eingesetzt werden, gefordert. Die Norm regelt unter anderem das Planen, Projektieren, Installieren und das in Betrieb setzen von Brandmeldeanlagen. Beispielsweise wird in der DIN VDE 0833-2: 2017-10 festgelegt, dass verschiedene automatische Brandmeldertypen in Räumen bis zu 16 m bzw. teilweise sogar 20 m Deckenhöhe, wie Produktionshallen oder Einkaufszentren, eingesetzt werden können. Dazu muss zwingend die Wirksamkeit der Detektion nachgewiesen werden.
Wirksamkeitsnachweis im Brandschutz als Service
Siemens bietet für seine Brandmeldeanlagen den Wirksamkeitsnachweis als Dienstleistung an. Mit einem Aerosolgenerator simulieren Siemens-Experten unter Realbedingungen vor Ort eine Brandentwicklung. Der Aerosolgenerator erzeugt eine Brandverlaufskurve, die alle Prüfvorgaben für Testfeuer erfüllt und von Sachverständigen anerkannt ist. Um den Wirksamkeitsnachweis zu liefern, werden gleichzeitig mit dem Sinteso Data Recorder für jeden Brandmelder die Brandkenngrößen wie zum Beispiel Rauch, Temperatur und Kohlenmonoxid in Echtzeit visualisiert, analysiert und dokumentiert. Mit dem Wirksamkeitsnachweis kann der Gebäudebetreiber die Überwachung der Brandrisiken nachweisen und ist sicher, dass der Schutz von Personen, Sachwerten und Gebäuden gewährleistet ist.
Parametergestützte Detektion
Um Täuschungsgrößen zuverlässig ausschließen zu können, hat Siemens für besondere Anforderungen an das Detektionsverhalten von Brandmeldern die patentierte ASA-Technologie entwickelt. Sinteso-Brandmelder mit ASA-Technlogie zerlegen die von den verschiedenen Sensoren im Melder erfassten Signale in mathematische Komponenten und vergleichen sie mit für die Einsatzsituation programmierten Vorgaben. Der jeweils gewählte ASA-Parametersatz beeinflusst mithilfe von Algorithmen den Brandmelder und stellt diesen auf die zu erwartenden Umgebungseinflüsse am Einsatzort ein. Durch die Echtzeit-Interpretation der Situation wird der Brandmelder dynamisch beeinflusst. Das bedeutet: Der Melder reagiert im Falle eines Feuers sensibler, im Falle einer Täuschung robuster. Das Resultat ist eine einzigartige Branddetektion bei gleichzeitig bisher unerreichter Täuschungssicherheit.
Weitere Informationen rund um den Messeauftritt von Siemens auf der SECURE! finden Sie unter
Weitere Informationen zum Thema Vergütungsgarantie und ASA-Technologie unter
Weitere Informationen zum Thema Wirksamkeitsnachweis unter
Presseinformation zum Download
Kontakt
Catharina Bujnoch-Gross
Siemens AG
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Switzerland
6300 Zug
Switzerland
+41 79 566 0778