Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung08. März 2018Frankfurt
Multigefahrenmeldesystem Transliner Pro: Einbruch / Perimeter / Zutritt
Bei Transliner Pro verschmelzen verschiedene Technologien zu einer homogenen Gesamtlösung. So bietet das System zum Beispiel neben den üblichen Einbruchmeldefunktionen auch einen Formel-Editor, mit dem komplexe Anforderungen für erhöhte Sicherheitsstufen einfach eingerichtet werden können. Scharf- und Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage lassen sich mit verschiedenen Zutrittsfunktionen kombinieren. Hierzu verfügt die Transliner Pro über eine umfangreiche Benutzerverwaltung mit Rechtemanagement für bis zu 10.000 Benutzer.
Durch die nahtlose Integration verschiedenster Bustechnologien können zudem Meldungen nicht nur über analoge Eingänge, sondern auch über die etablierte LSN-Bustechnologie (Lokales SicherheitsNetzwerk – Local Security Network) direkt oder abgesetzt über Ethernet/IP-Gateways in das System eingebunden werden. Umgekehrt lassen sich Meldungen über verschiedene Wege an Managementsysteme wie z.B. GMA-Manager, Siveillance Vantage oder Siveillance Viewpoint übertragen.
Mandantenfähig und skalierbar
Transliner Pro ist mandantenfähig. Das bedeutet, dass mehrere Unternehmen in einem Gebäudekomplex ein und dasselbe Sicherheitssystem verwenden können. Darüber hinaus ist Transliner Pro dank seines modularen Aufbaus fast grenzenlosausbaufähig: Schon mit einer Zentrale lässt sich ein System mit bis zu 4.000 Bereichen und 10.000 Meldungen aufbauen. Zusätzlich können mehrere Zentralen einfach und sicher miteinander vernetzt werden, dank verschlüsselter IP-Verbindungen. Bei der Vernetzung sind so die aktuellsten IT-Sicherheitsstandards gewährleistet. Gleichzeitig kombiniert Transliner Pro einen Zentralenbus für große Buslängen (bis 9,6 km) und eine schnelle Meldungsübertragung mit dem Transliner-Melderbus (LSN) zum Anschluss von busfähigen Einbruchmeldern und I/O Kopplern.
Sicherheit und Effizienz durch hohen Bedienkomfort
Der Name „Transliner“ steht bereits seit 30 Jahren für leistungsfähige Einbruchmeldetechnik von Siemens. Das neue Transliner Pro System verbindet die Vorteile und Erfahrungen aus mehreren Anlagengenerationen. Das gilt nicht zuletzt für die besonders komfortable Bedienung: Neben grafikfähigen Klartextbedienteilen lässt sich das System auch per Software über Touchpanel übersichtlich konfigurieren und steuern. Damit sind Sicherheit und Effizienz gerade auch in kritischen Situationen jederzeit gewährleistet.
Weitere Informationen zum Thema Transliner Pro finden Sie unter
und über den Messeauftritt
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter
Presseinformation zum Download
Kontakt
Catharina Bujnoch-Gross
Siemens AG
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Switzerland
6300 Zug
Switzerland
+41 79 566 0778