Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse10 décembre 2021Siemens Schweiz AG
Siemens facilite la mise en œuvre de Human Centric Lighting
Les produits pour le bâtiment KNX/DALI Gateway N 141 etl'actionneur de commutation/modulation2x DALI Broadcast N 525D11 ainsi que la station d'automatisation des locaux Desigo PXC3 de Siemens Smart Infrastructure sont désormais certifiés selon la nouvelle norme de protocole de communication DALI-2. DALI-2 est une mise à jour du premier protocole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) qui facilite l'interopérabilité et le contrôle des luminaires communicants. Les produits Siemens nouvellement certifiés permettent de mettre en œuvre des applications HCL (Human Centric Lighting)modernes, même dans des environnements avec des produits de différents fournisseurs.
Ces applications d’éclairage visent à augmenter la concentration, la productivité et le bien-être des utilisateurs du bâtiment.Elles s'intègrent en outre parfaitement dans les systèmes globaux d'automatisation des bâtiments de Siemens, qui combinent le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'ombrage.Les clients peuvent choisir entre des solutions basées sur Desigo (BACnet) ou KNXen fonction de leurs exigences d'installation individuelles.
La fonctionnalité «TunableWhite» simule la lumière naturelle du jour
Des températures de couleur dynamiques créent une atmosphère agréable dans les pièces et contribuent au bien-être des utilisateurs du bâtiment. Le concept HCL pour les espaces intérieurs poursuit cet objectif enadaptant la température de couleur et la luminositéen fonction des heures de la journée. Avec la fonctionnalité Tunable White, les produits d'automatisation des bâtiments KNX de Siemens permettentune régulation continuede la température de couleur, allant de la lumière blanche chaude à la lumière blanche froide, et l’intégration facile de simulations de lumière du jour.D'un point de vue technique, la température de couleur de la lumière émise par les luminaires passe d'environ 2700 K le matin à environ6500 K à midi et est à nouveau réduite à 2700 K le soir. La réduction de la part de bleu de la lumière le soira un effet positif sur le sommeil.
Contact
Marc Estermann
Siemens AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zurich
Suisse
8047 Zurich
Suisse
+41 79 545 13 37