Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse06 août 2020Siemens Suisse SA
Flexibilité et efficacité maximales des installations CVC avec la vanne intelligente de Siemens
Cette vanne intelligente gère
le débit, la température et la puissance hydraulique. Elle ajuste
automatiquement ses réglages en fonction de l’échangeur de chaleur. La
connexion au cloud, ainsi que la nouvelle intégration directe à l’application
cloud Building Operator de Siemens pour la télésurveillance des bâtiments,
permettent d’effectuer des contrôles et d’adapter les valeurs de réglage de la
vanne intelligente – partout et en tout temps. La gamme gagne en flexibilité
avec la vanne 3 voies qui assure la régulation de l’arrivée d’eau à une
température variable avec un débit constant, autrement dit la régulation avec
circuit de mélange. En accroissant la polyvalence de la vanne intelligente, les
nouvelles fonctions (limitation du delta T, régulation de la pression
différentielle et de la température de départ, etc.) contribuent au
fonctionnement écoénergétique sans faille du système CVC.
Flexibilité
accrue avec la connexion WLAN
La mise en service de la vanne
intelligente via le réseau WLAN est automatique, rapide et sûre: les jeux de
données nécessaires se chargent sur l’appli «ABT go» de Siemens. L’accès à
distance s’effectue sur le réseau
BACnet/IP avec l’outil de mise en service «ABT Site» ou sur Internet avec
l’appli Building Operator. La vanne intelligente est toujours parfaitement à
jour: elle s’actualise toute seule en accédant aux mises à jour du firmware via
sa connexion cloud. De surcroît, si elle détecte des anomalies, une alarme
s’affiche sur l’appli Building Operator. L’application cloud de Siemens permet
par ailleurs de contrôler les différents paramètres et de générer des rapports
énergétiques.
Augmentation
de l’efficacité en fonctionnement
Fonctionnalité et exploitation
optimisées accroissent l’efficacité de la vanne intelligente. La version à 3
voies est exploitable dans les circuits de mélange dont elle contribue à
simplifier l’équilibrage hydraulique: aucune pompe principale n’étant requise
au niveau du circuit de production, ils nécessitent en outre peu
d’investissements. La régulation de la pression différentielle remédie aux
éventuelles fluctuations par zones. Elargissant le champ d’application de la
vanne intelligente de Siemens, cette nouveauté permet de mettre facilement à
niveau l’équilibrage hydraulique dynamique, en particulier dans les
installations anciennes, sans avoir à remplacer d’un coup toutes les vannes.
Dans les installations neuves, elle assure aux autres vannes des conditions de
fonctionnement optimales dans les zones avec régulation de la pression
différentielle. Associée à la nouvelle fonction de régulation de la température
de départ et au pilotage des groupes de chauffe suivant les variations
climatiques, la vanne intelligente assure des tâches du niveau automatisation,
ce qui réduit la charge des régulateurs d’ambiance, voire les rend superflus.
Dans le premier cas, on peut convertir des installations complexes à moindre
coût. Dans le second, la vanne intelligente est capable d’exécuter des tâches
de régulation simples.
Disponibles depuis peu, les
écarteurs assurent à la vanne intelligente une meilleure protection. Ils
permettent notamment d’isoler très simplement le capteur de débit dans les
applications de refroidissement.
La nouvelle fonction de
limitation du delta T offre encore plus d’efficacité. Elle est tout indiquée
pour les installations de climatisation et les gros ventilo-convecteurs. Régulée
par la vanne intelligente, la batterie de refroidissement limite la différence
de température delta T: le refroidisseur ou la pompe à chaleur fonctionnent
toujours avec un delta T minimal, ce qui garantit un rendement optimal
(coefficient d’efficacité) tout en économisant l’énergie primaire
(électricité).
Contact
Marc Maurer
Siemens Suisse SA
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 585 581 164