Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse20 août 2020Siemens Suisse SA
Économies d’énergie grâce aux nouveaux thermostats communicants de Siemens
Les
nouveaux thermostats RDG200 sont adaptés à la plupart des locaux commerciaux
tels que les hôtels, les bureaux ou les établissements de formation et prennent
en charge les stratégies d'économie d'énergie les plus variées, par ex. en
fonction de l'occupation basée sur la détection de présence, les lecteurs de
cartes-clés ou les programmes horaires, ainsi que diverses valeurs limites de
consigne. Les appareils se caractérisent par leur design moderne et impliquent l'utilisateur
de la pièce directement dans le processus d'économie d'énergie en affichant le
statut de l'efficacité énergétique et le bouton "Feuille verte".
Nouveau
design plat avec fonctionnement tactile
Comme
l'ensemble du système d'automatisation de la pièce, y compris son grand écran
rétroéclairé
et ses touches tactiles intuitives, est
intégré dans un appareil de seulement 25 mm
d'épaisseur,
la nouvelle gamme RDG200 s'adapte au
design de pratiquement n’importe quel local.
Grâce
aux touches et au bouton rotatif à technologie tactile, l'accumulation de
poussière et
de
saleté est évitée et la surface peut être nettoyée rapidement et facilement.
Les appareils peuvent
être
désinfectés avec de l'alcool dilué pour empêcher la propagation des germes et
des virus.
L'affichage
et les boutons peuvent être adaptés à différents domaines d'application à
l’aide de
paramètres.
Des symboles facilement compréhensibles (langage universel) sur l'écran
assurent
une
utilisation intuitive.
Une
solution universelle pour l'automatisation des pièces
La gamme de
thermostats RDG200 offre une grande variété d'applications préinstallées et de
sorties de contrôle flexibles, qui répondent aux exigences de nombreuses
industries grâce à des capteurs intégrés et à un choix flexible de la tension
de fonctionnement. Les nouveaux thermostats peuvent être utilisés pour diverses
applications, des ventilo-convecteurs aux plafonds froids et chauds en passant
par les pompes à chaleur. Leur large éventail de sorties (marche/arrêt, PWM, DC
0...10 V, 3 points) fait de ces nouveaux appareils une solution universelle
pour l'automatisation des pièces.
Installation et mise en service simples
L'installation et la mise en service peuvent se
faire en quelques minutes grâce à la plaque de montage simple et à plusieurs
options telles que les outils système, les commutateurs DIP et l'application
pour smartphone PCT Go. Cette dernière prend en charge la technologie NFC et
des fonctions permettant de copier et coller les données de plusieurs
appareils, de transférer les paramètres d'importation et d'exportation via des
applications de courrier électronique et de messagerie, et de configurer les
appareils hors tension alors qu’ils se trouvent encore dans l’emballage.
Contact
Siemens Suisse SA
Marc Maurer
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Suisse
8047 Zürich
Suisse
+41 585 581 164