Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release16. April 2021Digital Industries
Simatic Lade-Controller und Calibration Kit optimieren Ladetechnik für E-Mobilität
Siemens ermöglicht Anbietern von Ladesystemen mit
einer neuen Plug&Play Lösung erstmalig eine Kalibrierung des Powerline
Signalpegels gemäß den CCS (Combined Charging System)-Implementierungsrichtlinien
der CharIN Association zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen. Die Lösung
besteht aus dem Lade-Controller Simatic ET 200SP TM ECC PL ST und dem
Calibration Kit TM ECC CCS. Bei der Kalibrierung der Signalqualität eines DC
CCS Ladecontrollers kann mit der Siemens-Lösung auf einen Spectrum Analyser
verzichtet werden, was den Vorgang beschleunigt und erleichtert. Hersteller von
Ladestationen sparen sich zudem Engineeringaufwand sowie Zeit und Kosten bei
der Inbetriebnahme und reduzieren den Serviceaufwand zur Behebung von Ladeabbrüchen
um bis zu 50 Prozent. Das Engineering erfolgt im TIA (Totally Integrated
Automation) Portal.
Bei Engineering und Inbetriebnahme von Ladesystemen können
beispielsweise Kabellängen oder unterschiedliche Materialtypen eine Dämpfung
der Signalstärke zur Folge haben. Dies wirkt sich häufig negativ auf die Einhaltung
der normierten Powerline Frequenzbereiche aus. Die Konsequenz sind Ladeabbrüche
durch die gestörte Kommunikation zwischen E-Auto und Ladecontroller. Mit dem Calibration Kit wird das Ladesystem gemäß
CharIN Association -Empfehlung auf eine Sendeleistung von 75 dBm/Hz mit einer
Toleranz von +/- 3dB kalibriert, so dass EMV (Elektromagnetische
Verträglichkeit) Probleme minimiert werden. Dadurch wird eine robuste
Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation sichergestellt.Die CharIN Association ist eine Vereinigung,
die sich für ein weltweit einheitliches Ladesystem für Elektrofahrzeuge
einsetzt.
Siemens ermöglicht mit der neuen Plug&Play
Lösung bestehend aus Simatic ET 200SP TM ECC PL ST und dem Calibration Kit TM
ECC CCS erstmalig eine Kalibrierung des Powerline Signalpegels gemäß den DC CCS-Implementierungsrichtlinien
der CharIN Association zum konduktiven DC-Laden von Elektrofahrzeugen.
Kontakt
Bianca Flister Fonseca
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse
408 8047 Zürich
Schweiz
Schweiz
+41 (58) 558 47 51