Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. April 2020Siemens AGMunich
Simatic ET 200MP / Simatic S7-1500 IO: Einfache Migration ohne Umwege
Das dezentrale Peripheriesystem ergänzt Siemens mit neuen Modulen für die Simatic ET 200MP/Simatic S7-1500 IOs sowie einem Rückwandbus. Die insgesamtvier neuen hochkanaligen Digitalmodule mit je 64 Kanälen, in Einbaubreite 35Millimeter, ermöglichen Anwendern eine platzsparende und kosteneffiziente Montage von hohen Kanalzahlen im Schaltschrank. Damit reduzieren sie denFootprint ihrer Simatic S7-1500-Stationen. Gerade bestehende Systeme auf Basis von Simatic S7-300/ET 200M können durch das neue Portfolio leicht auf die neuenSimatic S7-1500-Systeme migriert werden. In Kombination mit dem neuen aktiven Rückwandbus für die Simatic S7-1500 beziehungsweise Simatic ET 200MP wird zudem das Hot Swapping von Modulen möglich. Damit können Anwender dieSimatic ET 200MP-Module bei Ausfall zur Laufzeit der CPU, das heißt im laufenden Anlagenbetrieb austauschen, während nicht betroffene Module in Betrieb bleibenund erhöhen so die Verfügbarkeit ihrer Anlagen.
Durch das neue Portfolio eignet sich Simatic ET 200MP optimal zur Nutzung im Prozessumfeld mit den Simatic S7-1500R/H-Systemen, da hier hohe Kanaldichten undeine hohe Verfügbarkeit gefordert ist. Durch die werkzeuglose Montage und demEinsatz der Systemverkabelung Simatic TOP Connect, profitieren Anwender bei derInstallation der neuen Digitalmodule von kurzen Montagezeiten.

Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrassse 40
8047 Zürich
8047 Zürich
+41 585 585 167