Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release29. November 2019Siemens Schweiz AG
Siemens präsentiert neue Motorstarter für kleine Antriebe und besseres Anlagenmonitoring
Die kompakten Motorstarter werden in Schaltschränken verbaut und sind darauf ausgelegt, ein- und dreiphasige Motoren von Maschinen und Anlagen zu starten und vor Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie sind jeweils in Standard- und Sicherheitsausführung verfügbar.
Die Motorstarter der Reihe Simatic ET 200SP sind Teil eines durchgängigen, dezentralen Peripheriesystems mit Leistungen bis zu 5,5 Kilowatt (kW) und decken nahezu alle Motoranwendungen in Industrie und Infrastruktur ab. Die fehlersicheren Ausführungen gewährleisten jetzt sogar bis zu einer Höhe von 4.000 Metern volle Funktionalität.
Zu den weiteren Neuerungen des Portfolios gehören eine aktualisierte Firmware sowie eine vereinfachte Gruppenabschaltung. Die Firmware V1.2.0 ermöglicht es, die Motorschalter Simatic ET 200SP direkt über das Totally Integrated Automation (TIA) Portal von Siemens anzusteuern und Testläufe mit dem angeschlossenen Motor auszuführen. Sie bietet zudem umfassendere und präzisere Diagnosemöglichkeiten. Anlagen- und Stromwerte, die von den Motorstartern erfasst werden, können im TIA Portal visualisiert und für das betriebliche Energiemanagement genutzt werden.
Damit lassen sich beispielsweise Rückschlüsse auf den Verschleiss oder Betriebsstörungen ziehen – als Basis für einen energieeffizienten Betrieb und eine vorausschauende Wartung.
Die Firmware enthält zudem eine Parametersperre, die verhindert, dass Einstellungen versehentlich geändert oder deaktiviert werden, sowie einen sogenannten Class-off-Betrieb für den Motorbetrieb ohne zusätzliche Schutzfunktion.
Ebenfalls optimiert wurde die Funktion zur fehlersicheren Gruppenabschaltung. Über neue Base Units, auf die die Geräte gesteckt werden, können Befehlssignale nun vom Eingabepunkt über die zugehörige F-DI-Schiene direkt an weitere Motorstarter der Reihe Simatic ET 200SP weitergeleitet werden. Hierfür ist keine zusätzliche Verdrahtung mehr notwendig.

Kontakt
Marc Maurer
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 (0)585 581 164