Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung01. April 2020Siemens AG
Siemens macht mit Industrial Edge Antriebssysteme noch intelligenter
Die Anbindung von
Sinamics Frequenzumrichtern an ein Edge-Gerät ermöglicht Anwendern von Maschinen
und Applikationen komplexe Analysen von Daten, die ohnehin im Antrieb
gesammelten werden. Machine-Learning-Algorithmen identifizieren Muster und
erkennen Anomalien und deren Ursachen und geben so rechtzeitig Hinweise auf
eventuell anstehende Wartung. Das minimiert Stillstandzeiten und reduziert den
Verbrauch von Ressourcen. So können beispielsweise im
Bereich Intralogistik bei einem Regalbediengerät Aussagen über die aktuelle
Gurtspannung getroffen werden. Die Gurte, die von Motor und Frequenzumrichter
angetrieben werden, benötigen eine spezifische Spannung, damit die Applikation
reibungslos läuft. Zeigen sich in der Visualisierung der Datenanalysen Unregelmäßigkeiten
im Antriebssystem, kann zeitnah beispielsweise eine Wartung des Gurtes angestoßen
werden.
Mit
Anbindung der Sinamics Frequenzumrichter an die Industrial Edge-Plattform trägt
Siemens dazu bei, Antriebstechnik noch intelligenter zu machen und ebnet den
Weg für neue Geschäftsmodelle. Mit intelligenter Antriebstechnik können
beispielsweise Maschinenbauer anwendungsspezifische Applikationslösungen und
digitale Services zur Verfügung stellen oder die Verfügbarkeit einer Maschine
vertraglich garantieren.
Siemens
Industrial Edge
Siemens bietet mit Siemens Industrial Edge eine
Digitalisierungslösung an, die Automatisierung um maschinennahe
Datenverarbeitung erweitert, indem sie die Intelligenz des Edgecomputings und
eine damit hochentwickelte Analysetechnik auf sichere Weise in den
Fertigungsbereich trägt. Siemens Industrial Edge bietet Anwendern die Möglichkeit,
unterschiedliche beschreibende, diagnostische, vorausschauende und
vorschreibende Analyseanwendungen auszuführen. Dabei wird die
Cloud-Konnektivität in Verbindung mit Edge Apps von Siemens, von Drittanbietern
oder von den Anwendern selbst in einem integrierten Hardware- und Softwareökosystem
für Automatisierungskomponenten genutzt.

For this press release
Follow us on Twitter
Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
80333 Munich
Switzerland
80333 Munich
Switzerland
+41 (0)585 585 167