Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. April 2020Siemens AG
Neues Siemens-Gateway zwischen Cloud, firmeneigener IT und Fertigung
Simatic IOT2050 ist für industrielle IT-Lösungen zur Sammlung, Verarbeitung und
Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld ausgelegt. Damit lässt sich
die Fertigung mit einer Cloud-basierten Datenanalyse von Maschinen- und
Produktionsdaten verbinden. Das neue IoT-Gateway ist zukünftig mit einer Edge-Funktionalität
ausgestattet und lässt sich so einfach in Siemens Industrial Edge-Lösungen
integrieren.
Das Gateway kann auch in bereits bestehende Anlagen nachgerüstet
werden und dort die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Datenquellen
harmonisieren, die Daten analysieren und zur Auswertung, etwa in eine Cloud,
weiterleiten. Das Cloudsystem kann hierbei MindSphere sein, oder jede andere
vom Anwender gewählte Lösung. Simatic IOT2050 ergänzt das schon am Markt
eingeführte Cloud-Gateway MindConnect Nano von Siemens, das speziell auf MindSphere
ausgerichtet ist.
Das neue Gateway Simatic IOT2050 basiert
hardwareseitig auf robuster, zuverlässiger und langlebiger Industrietechnologie
in kompaktem Design. Das für die Wand- und Hutschienenmontage geeignete Gerät
ist ausgestattet mit stromsparendem Texas Instruments ARM AM 6548 (+Secure
Boot), zwei Gigabyte DDR4 RAM und zahlreichen Schnittstellen, darunter zwei
Gbit LAN, zwei USB, eine serielle und eine Arduino-Schnittstelle. Das
Betriebssystem Simatic Industrial OS ist bereits vorinstalliert. Simatic IOT2050
ist mit Arduino Shields und miniPCIe Cards einfach für maßgeschneiderte
Lösungen erweiterbar und unterstützt dazu Linux based on Debian. Vielfältige
Möglichkeiten zur Programmierung in Hochsprachen, stehen zur Verfügung. Gemeinsam mit der geplanten Edge-Funktionalität integriert
der Anwender Simatic IOT2050 einfach in Siemens Industrial Edge-Lösungen.
Typisches Anwendungsszenario von Simatic IOT2050 ist
die präventive Wartung von Maschinen und die Kopplung der Produktion an die
ERP-Ebene (Enterprise-Resource-Planning), um kostspielige Stillstandzeiten von Produktionsanlagen
zu minimieren. Dazu sollen relevante Indikatoren ausgewertet und sich
anbahnende Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt werden. Auf diese Weise
trägt das neue IoT-Gateway dazu bei, die Fertigung flexibler, zuverlässiger und
effizienter zu machen. Simatic IOT2050 erfasst, verarbeitet und speichert die
relevanten Daten. Diese werden an ein Cloud-basiertes Analyse-Tool übertragen
und die ausgewerteten Daten aus der Cloud dann an das Wartungssystem der
Produktion zurückgeführt. Dieser kontinuierliche Datenaustausch schließt den
Regelkreis zur Optimierung der Wartungsintervalle in einer Fertigung.

Kontakt
Benno Estermann
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
8047 Zürich
+41 585 585 167