Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06. Oktober 2020Siemens Schweiz AG
Siemens präsentiert zwei neue Geräte als
Erweiterung der 80-GHz-Radarmessumformer-Serie Sitrans LR100. Diese kompakten
Hochfrequenz-Messumformer bieten robuste, zuverlässige Messungen - selbst in
rauen Umgebungen. Beide können schnell und einfach aufgebaut werden. Der
Sitrans LR140 mit 4-20 mA wird einfach über Bluetooth-Technologie und die
Sitrans-mobile-IQ-App konfiguriert.
Sitrans LR150 bietet eine Bedienoberfläche mit
vier Schaltflächen auf einer optionalen Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) zum
Konfigurieren oder Überwachen. Die Konfigurierung kann auch drahtlos über
Bluetooth-Technologie und die Sitrans-mobile-IQ-App erfolgen oder aus der
Entfernung mit 4-20 mA/HART über Simatic PDM (Process Device Manager).
Der leicht bedienbare Quick Start Wizard sorgt
dafür, dass der Messumformer innerhalb weniger Minuten einsatzbereit ist. Die
spezifische Mikrochiptechnologie erfasst mit ihrer schnellen Reaktionszeit und
sehr hohen Empfindlichkeit selbst die schwächsten Signale.
Die zuverlässigen Messwerte führen dazu, dass der Bediener sich keinen
gefährlichen Situationen auszusetzen braucht, also nicht in Tanks klettern,
sich nicht über Wannen oder Sammelbehälter beugen oder in enge Räume zwängen muss,
um die Messgeräte zu warten. Die „Zero blanking distance“-Funktion ermöglicht
Messungen direkt bis zum Sensor und vermeidet damit kostspielige Überfüllungen.
Mit einer Messgenauigkeit von zwei Millimetern wird die Betriebssicherheit im
gesamten Anwendungsbereich erhöht. All diese robuste Leistung steckt in einem
Tauchgehäuse aus korrosionsbeständigem Material.
Die Einbindung der Grenzstandmesswerte oder
Prozesssteuerungsdaten in betriebliche Abläufe kann neue Möglichkeiten
eröffnen, schnell auf Sicherheitsfragen, Prozessanalysen und
Verbesserungspotenziale zu reagieren. Aus der komfortablen Umgebung des
Leitstands heraus lassen sich Füllstände oder Diagnose- und Wartungsdaten
leicht überwachen oder mit der Siemens MindSphere, dem Cloud-basierten, offenen
IoT-Betriebssystems oder jeder anderen gewünschten IoT-Lösung verbinden.
Links
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens Schweiz AG Freilagerstrasse 40 8047 Zürich Schweiz
+41 (79) 790 01 26