Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung09. April 2020Digital Industries
Neuer 80 GHz Radar-Messumformer sorgt für reibungslose Füllstandmessungen
Die hohe Frequenz des
Messumformers von 80 GHz sorgt selbst bei schwierigen Anwendungen mit Dampf,
Kondensat, Turbulenzen oder bei leichten und lockeren Schüttgütern für
zuverlässige Messergebnisse. Eine spezielle Mikrochip-Technologie ermöglicht
schnelle Reaktionszeiten sowie eine hohe Empfindlichkeit, um selbst noch
schwächste Signale zuverlässig zu erkennen.
Durch eine zuverlässige Übertragung von Messwerten werden Arbeiter weniger
Gefahrensituationen ausgesetzt: Sie brauchen nicht auf Tanks klettern, sich über
Schächte lehnen oder in enge Räume zwängen, um ein Gerät zu warten. Da alle
Sensoren der LR100 Serie keine Totzone haben, können diese zuverlässig bis zur
Antenne messen, so dass kostspielige Überfüllungen vermieden werden. Zusätzlich
erhöht eine Messgenauigkeit von 2 Millimetern die Betriebssicherheit der
Anwendung über den gesamten Messbereich. Diese und weitere Features wurden
in einem korrosionsbeständigen und überflutbaren IP68 PVDF Gehäuse gekapselt. Die Inbetriebnahme erfolgt über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle, der Sitrans
Mobile IQ Applikation oder der Remote Digitalanzeige Sitrans RD150.
Über die autarke Fernwirkeinheit Simatic RTU3030C können auch von entlegensten
Messstellen zuverlässig Messwerte empfangen oder bei Bedarf auf die
Konfiguration des LR100 zugriffen werden. Die Integration wichtiger
Füllstandmesswerte und Prozessdaten eröffnet neue Möglichkeiten, um
beispielsweise die Anlagensicherheit zu erhöhen, Prozesse zu analysieren oder
Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Benutzer können Füllstand-, Diagnoseund Wartungsinformationen bequem von der Warte aus überwachen oder eine
Verbindung zu MindSphere, dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem,
herstellen.
Die Baureihe umfasst drei Varianten. Sitrans LR100: Zweileiter mit 4-20 mA,
Zulassung für die allgemeine Verwendung, Messbereiche bis 8 Meter. Sitrans
LR110: Zweileiter mit 4-20 mA, HART und Modbus RTU, Zulassungsoptionen für
Ex-Bereiche, Messbereiche bis 15 Meter. Sitrans LR120: Zweileiter mit 4-20 mA,
HART und Modbus RTU, Zulassungsoptionen für Ex-Bereiche, Messbereiche bis
30 Meter und optionaler Überflutungshülse zum Schutz vor Überflutungen. Das 2-
Leiter-Schleifenstrom gespeiste Gerät mit HART oder optionaler Modbus RTUKonnektivität benötigt nur sehr wenig Energie und ist damit auch für abseits
liegende Mischwasser-Überlaufanwendungen geeignet.

Links
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 (79) 790 01 26