Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. Februar 2020Siemens Schweiz AG
Neue smart building suite schafft nutzerorientierte Arbeitsplatzumgebungen
Die Suite umfasst IoT-fähige
(Internet of Things) Hard- und Softwarelösungen sowie Applikationen und
Services, die zusammen mit dem Gebäudemanagementsystem intelligent auf
Benutzereingaben und Umgebungsdaten reagieren. Die Gebäudenutzer können die
Büroumgebung individuell anpassen, indem sie beispielsweise ihre
Wohlfühltemperatur oder die Lichtverhältnisse optimal einstellen sowie dank
Echtzeitdaten verfügbare Räume für spontane Meetings finden. Ausgehend von
Echtzeitanalysen, die von den Eingaben der Menschen lernen und Verhaltensmuster
erkennen, passt sich die Arbeitsplatzumgebung an die Bedürfnisse der
Mitarbeiter an und schafft so ein personalisiertes Erlebnis. Gleichzeitig
ermöglichen datengestützte Analysen zur Raumnutzung fundiertere Entscheidungen
zur Flächen- und Portfolio-Optimierung. So fördert die Suite die Produktivität
der Mitarbeiter und stellt für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil dar.
«Die Mitarbeiter von heute haben ein produktiveres,
agileres und flexibleres Arbeitsumfeld verdient, wo sie sich wohl fühlen und sich
das Gebäudemanagement so gestaltet, dass mit Ressourcen verantwortungsbewusst
und nachhaltig umgegangen wird», sagt Beat Vanza, CEO Solution &
Service Portfolio, Siemens Smart Infrastructure. «Durch einen digitalisierten,
datengestützten Ansatz für das Büroumfeld lässt sich sicherstellen, dass
Arbeitsplätze sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Gebäudeleistung
optimiert sind.»
Laut einer Studie der Consultingfirma PwC sind für
75 % aller Mitarbeiter positive Arbeitsbedingungen und eine gesunde
Work-Life-Balance wichtiger als das Gehalt. Wie eine Metastudie der Continental
Automated Buildings Association (CABA) zeigt, lassen sich durch gezielte
Massnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds Krankheiten und Fehlzeiten um
bis zu 20 % reduzieren; in manchen Studien liegt dieser Wert sogar bei 60
%. Die Siemens suite umfasst
Technologien von den im Silicon Valley ansässigen Anbietern Comfy und
Enlighted, die von Siemens übernommen wurden. Comfy bietet als
Software-as-a-Service eine Technologie für den Arbeitsplatz, die die Umgebung
für den Mitarbeiter und die Raumnutzung verbessert sowie die betriebliche
Effizienz in Büros steigert. Die offene, anbieterunabhängige Plattform bietet
eine Vielzahl von Reportingfunktionen und lässt sich in bestehende
Gebäudesysteme und Dienste von Drittanbietern integrieren. Mit der Comfy-App
können sich Mitarbeiter direkt mit ihrer Arbeitsumgebung verbinden und Kollegen
oder freie Arbeitsplätze in einer zunehmend agilen Büroumgebung finden.
Enlighted ist eine
IoT-Plattform aus multifunktionellen Sensoren und einem skalierbaren Netzwerk
zur Echtzeit-Datenerfassung. Intelligente Sensoren in Beleuchtungskörpern
erfassen Daten 65 Mal pro Sekunde, um Belegung von Räumen und Stockwerken,
Bewegung, Beleuchtung und Temperatur zu messen. Davon ausgehend können
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in Echtzeit angepasst werden. Die
Plattform kann ausserdem Personen und Objekte im Gebäude lokalisieren. Zur
Analyse und Visualisierung werden die Daten verschlüsselt an die Cloud
übertragen. Auf diese Weise kann das System die Energie- und Raumnutzung
optimieren und bessere Arbeitsumgebungen schaffen, bei denen der Mensch im
Fokus steht.
Diese
Plattformen ergänzen die vorhandenen Technologien im Portfolio von Siemens
Smart Infrastructure: die offene Gebäudemanagementplattform Desigo CC, Desigo
Room Automation, Gebäudeautomationssysteme zur Integration von HLK-,
Beleuchtungs- und Beschattungsanlagen, Brandschutz- und Sicherheitsprodukte und
-systeme sowie Advisory und Performance Services. Dadurch ergibt sich ein
umfassendes Smart-Office-Angebot für Neu- und Bestandsgebäude, um
anpassungsfähige Umgebungen zu schaffen, die mit Menschen interagieren und von
ihnen lernen.

Kontakt
Marc Maurer
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
8047 Zürich
Schweiz
+41 585 581 164