Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release05. Februar 2020Siemens Schweiz AG
Neue Siemens-Präsenzmelder steigern die Energieeffizienzohne zusätzliches Zubehör
Die neuen Präsenzmelder sind ein Portfolio-Bestandteil der KNX-Gebäudesystemtechnik undbesitzen bis zu fünf verschiedene Sensoren zur HLK- und Beleuchtungssteuerung. Die Sensorenerfassen Daten hinsichtlich Präsenz, Helligkeit, Temperatur, Feuchtigkeit und dem CO2-Niveau,wodurch eine optimale Raumatmosphäre in Zweckbauten mit grosser Raumtiefe sowie hoherPersonenschwankung gewährleistet wird.
Mehr Funktionalität in einem Gehäuse
Mit der Einführung der neuen Präsenzmelder können sowohl optische als auch technischeKomponenten miteinander verbunden werden. Die multisensorische Bauweise fördert maximalenKomfort und hohe Energieeinsparung in Räumen bei zeitgleichem Verzicht auf zusätzlichesZubehör. Jene Einsparung an weiteren Geräten entspricht dem Designtrend der heutigenImmobilien und schafft eine optisch ansprechende Umgebung.
Präsenz- und tageslichtabhängige Steuerung von Beleuchtungsanlagen
Alle Präsenzmelder der WIDE-Serie dienen der energieeffizienten Beleuchtungs- undKlimasteuerung. Dank der verschiedenen Sensoren können neben optimalen Lichtverhältnissenauch gewünschte Klima- und Lüftungswerte erreicht werden. Zusätzlich lassen sich über zweiweitere Auswerteeinheiten der Sonnenschutz sowie die eingebauten HLK- Anwendungen präsenzund/ oder helligkeitsabhängig steuern. Die Präsenzmelder verfügen darüber hinaus über einenintegrierten Konstantlichtregler, welcher vor allem für Grossraumbüros oder einer Örtlichkeit miteinem bewegungsbasierten Konstantlichtbedarf geeignet ist. Für die optimale Verwendung amjeweiligen Einsatzort enthalten die Sensoren mehrere Kalibrierungsmethoden.
Präzises Energieverbrauchsmanagement
Die Präsenzmelder WIDE UP 258Dx1 bieten neben der Erfassung, Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs auch eine hohe Reichweite, welche bisher nicht erreicht worden ist. So besitzt das Modell WIDE Dual Tech eine Ultraschallfunktion, die zur zuverlässigen Erfassung von verborgenen Objekten, zum Beispiel hinter Trennwänden in Büroräumen, eingesetzt werden kann. Ein umfangreiches Applikationsprogramm mit umfassenden Reglerfunktionen, Einstellungs- und Parametrierungsmöglichkeiten bietet den Benutzern ein vereinfachtes Verwalten von Gebäudeprozessen und der einhergehenden Energieersparnis. Die Installation erfolgt schnell und ohne Komplikationen, da zum Anschluss nur ein einziges KNX-Kabel benötigt wird.
Kontakt
Marc Maurer
Siemens AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland
8047 Zürich
Switzerland
+41 585 581 164