Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04. November 2020Siemens Schweiz AG
Neue Messumformer für Radar verbessern Pumpenbetrieb, Füllstand- und Durchflussmessungen
Siemens präsentiert mit dem Sitrans LT500, die
neuen Füllstand-, Durchfluss- und Pumpensteuerungen für Radar- und
Ultraschall-Messumformer oder andere 4-20 mA-Zweileitergeräte. Diese
Messumformer bieten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit, die in den
verschiedensten Anwendungen gefordert werden: Das gilt vom Grundgerät zur
Füllstandmessung bis hin zu komplexen Pumpenroutinen. Mit bis zu zwei
Messpunkten, sechs Steuer- und Alarmrelais, zwei diskreten Eingängen, drei
analogen Ausgängen und Kommunikationsoptionen ist der Sitrans LT500 eine
attraktive Option für Messanwendungen.
Die Messumformer sorgen dafür, dass der Betrieb
gemäß den vor Ort gültigen gesetzlichen Vorschriften eingehalten und die
Umweltschutzverträglichkeit gesichert sind, während gleichzeitig genaue
Messungen über den laufenden Prozess aufgenommen werden. Die präzisen
Durchflussmessungen erfüllen die ISO-Normen, und das integrierte Data-Logging
sorgt dafür, dass die Datensicherung gemäß der Vorschriften gewährleistet ist.
Anwender können nicht nur ältere Geräte einfach
und schnell mit dem Sitrans LT500 nachrüsten, sondern die verbesserte
Systemsteuerung drückt sich direkt in Form von Einsparungen im Betriebsergebnis
aus. Durch eine gezielte Planung des Pumpenbetriebs können Kunden die
Hauptverbrauchszeiten und die damit verbundenen höheren Preise während des
Spitzenenergiebedarfs vermeiden. Weitere programmierbare Funktionen tragen dazu
bei, aufwendige Wartungsarbeiten, u.a. Dichtringwechsel, Pumpenlaufzeit oder
einen alternierenden Pumpenbetrieb zu reduzieren.
Der Einbau eines Sitrans LT500-Messumformers
schützt die Vermögenswerte eines Unternehmens. Die zuverlässigen Messgeräte
machen es überflüssig, dass Personal auf Behälterdeckel steigt oder in beengten
Räumen Wartungsarbeiten durchführen muss. Von der sicheren Steuerfunktion aus
kann ein Gerät per simplem Knopfdruck oder über die Backup-Steuerung einer SPS
konfiguriert werden. Erweiterte Alarmfunktionen und zusätzliche Füllstandwarnungen
helfen, Materialüberlauf zu verhindern und die Sicherheit von Personal,
Ausrüstung und Umwelt zu gewährleisten.
Aus der Umgebung des Leitstands heraus lassen
sich Prozesse analysieren und Verbesserungspotenziale erkennen. Sie können
diese digitalisierungsbereiten Steuerungen auch mit der Cloud, IIoT oder
Netzwerken über Standardindustrieprotokolle verbinden.
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland
8047 Zürich
Switzerland
+49 (79) 790 01 26