Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release24. November 2020Siemens Schweuz AG
Siemens erweitert sein Angebot für industrielle
IoT-Lösungen und ergänzt das Industrial Edge Portfolio um eine zentrale und
unternehmensweit skalierbare Infrastruktur für die Verwaltung verbundener
Edge-Geräte und -Apps. Mit dem neuen Industrial Edge Management System
überwachen Anwender den Zustand jedes verbundenen Gerätes und installieren
Edge-Apps und Software-Funktionen auf verteilten Edge-Geräten aus der Ferne. In
Kombination mit dem bereits erhältlichen Hard- und Software-Angebot, erhalten
sie damit ab sofort die offene Plattform Industrial Edge V1.0, eine
einsatzfertige und durchgängige Lösung zur produktionsnahen Datenverarbeitung
mit integrierten Geräte- und Applikations-Lebenszyklus-Management.
Mit dem neuen Industrial Edge Management System
können verteilte Edge-Geräte und deren Zustände von IT-Administratoren und
Fertigungsingenieuren zentral überwacht, diagnostiziert und verwaltet werden.
Neue Software Applikationen lassen sich so unternehmensweit und sicher auf
allen verbundenen Industrial Edge-Geräten ausrollen. Durch die zentrale
Softwareverwaltung werden Wartungs- und Update-Aufwände für verteilte
Softwareinstanzen auf ein Minimum reduziert oder entfallen komplett. Bereits
bestehende Applikationen können basierend auf dem IT-Standard Docker mit
Industrial Edge genutzt werden. Zudem können Anwender jederzeit eigene, auf die
betriebseigenen Anforderungen abgestimmte Edge Apps entwickeln.
Ebenso werden
über das Edge Management System funktionale und sicherheitsrelevante Updates
von Siemens bereitgestellt, die wiederrum planbar auf angeschlossene
Edge-Geräte ausgerollt werden können, um den sicherheitstechnischen
Anforderungen an eine industrielle IoT-Lösung gerecht zu werden.
IT-Administratoren sind mit der einsatzfertigen Management Plattform in der
Lage, Edge-Applikationen mit einem hohen Automatisierungsgrad schnell und
zuverlässig in der Fertigung auszurollen und über den gesamten Lebenszyklus zu
verwalten. Außerdem werden sie durch die Rückwirkungsfreiheit zwischen
Automatisierungs- und Edge Systemen dabei unterstützt, eine hohe
Systemverfügbarkeit der Automatisierungs-Lösung zu ermöglichen. Das Edge
Management System kann in der Version 1.0 innerhalb der Firmen-Infrastruktur
zum Beispiel in der Fertigung betrieben werden und geht damit besonders auf die
Anforderungen von Anwendern ein, die hohen Wert auf Datensicherheit und
Kontrolle legen. Ergänzend dazu wird zukünftig der Betrieb des Management
Systems in Cloud-Infrastrukturen möglich sein.
Mit dem Angebot von Siemens Industrial Edge
V1.0 vereinfacht Siemens die Sammlung und Analyse von Maschinendaten und bringt
IT-Standards wie container-basierte Applikationen (Docker),
hochsprachenbasierte Datenanalysen und -verarbeitungen sowie zentrales
Software- und Geräte-Management direkt in die Fertigung – integriert in
Automatisierungssysteme.
Dokumente
Links
Kontakt
Miriam Schaller
Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Switzerland
8047 Zürich
Switzerland
+41 (79) 790 01 26