Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Comunicado de Imprensa06 November 2023Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens apresenta nova versão do LOGO! CIM, módulo de comunicação agora em nuvem
A Siemens apresenta no mercado uma nova versão do
LOGO! CIM, um módulo de interface de comunicação da família LOGO!. Entre as
principais funcionalidades estão a programação e manutenção remota com Modbus
TCP/IP e S7 Communication com dispositivos em diferentes locais (antes era
possível visualizar apenas no dashboard), VPN para suporte IP V4 e IP V6 via rede de telefonia móvel (celular e
tablet) e acesso à Nuvem AWS.
A solução traz versatilidade ao reunir diversos
protocolos de comunicação em um único dispositivo compacto, podendo ser
utilizado como um gateway para Modbus RTU e ser comandado via protocolo HTTPS através
do RESTfull API. Permite, ainda, comunicação com sensores, atuadores e
controladores da Siemens e de terceiros.
O LOGO! CIM facilita processos de controle e
monitoramento remoto, como automação residencial e predial, climatização e
irrigação na área agrícola, diversos processos em tratamento de água e esgoto,
transporte e logística.
“A transformação digital requer investimentos em
tecnologia. As novas funcionalidades do LOGO! CIM V1.1 facilitam as operações
de maneira remota através de um smartphone, com hardware compacto, com
tecnologia de ponta e com custo acessível. E é só o começo!”, diz Camila
Cossalter, Gerente de Produtos e responsável pelo LOGO! no Brasil.
Novas funções do LOGO! CIM 1.1
Sem o sistema de telefonia móvel:
- Protocolos suportados: S7, Modbus TCP, Modbus RTU, RESTfull API
- Comunicação com até 4 dispositivos LOGO! 8.3 (protocolo S7)
- Comunicação com até 4 dispositivos Modbus TCP (protocolo Modbus TCP)
- Sincronismo de tempo utilizando NTP (server ou client, via GNPP ou Internet)
Com o
sistema de telefonia móvel:
- Envio e recebimento de mensagens SMS
- Mensagens de Liga/Desliga
- Comunicação com Nuvem AWS no LOGO! 8.3
A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.