Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release13 September 2023Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens lança nova geração da família SIMATIC ET 200eco PN
A Siemens lança uma nova geração da família SIMATIC ET
200eco PN. Seu portfólio escalável garante uma solução ideal para cada área de
aplicação. Com consistência de ponta a ponta e engenharia integrada ao TIA
Portal, os benefícios incluem redução de custos e menor tempo de implementação.
A companhia
entrega esta solução para projetos elétricos com identificação simplificada,
economia de tempo para montagem de painéis e máquinas mais compactas, eliminando
passagens de cabo extensas.
Entre as novas funcionalidades da família SIMATIC ET 200eco
PN está o Multifieldbus, onde um único módulo pode se comunicar em Profinet,
Ethernet/IP ou Modbus TCP. Isso permite a padronização dos I/Os independente do
fornecedor e habilita maior integração entre diferentes dispositivos. Além
de um hardware mais robusto, o grau de proteção IP69K permite a limpeza do
equipamento utilizando jatos de água com alta pressão, resistência a temperaturas
adversas (- 40° a + 60°C) e possibilidade de imersão
prolongada em água. A certificação ECOLAB permite o uso de detergentes
industriais para higienização.
Outra facilidade do novo produto
são os conectores L-Coded para a alimentação do módulo que permitem potência de
até 12A, garantindo carga suficiente para dispositivos como válvulas pneumáticas
e mais distância na instalação dos módulos. A nova família também usa o IO-Link,
padrão de comunicação muito utilizado na conexão de sensores e atuadores que
traz diversos benefícios para a automação, entre eles um diagnóstico mais
preciso e instalação rápida. Esta nova geração da família SIMATIC ET 200eco PN
trouxe três novas opções de mestres IO-Link com I/Os parametrizáveis integrados
para maior flexibilização e adequação ao processo do cliente.
O SIMATIC ET 200eco PN oferece uma solução de I/O particularmente
robusta em IP69K. A carcaça especial pressurizada em zinco garante a proteção
ideal, mesmo em condições ambientais desafiadoras.
A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.